Force Sensors voor geautomatiseerd assembleren, contouren aanbrengen en meten

Met FANUC Force Sensors kunnen robots in 6 vrijheidsgraden de op de tool toegepaste kracht en het koppel detecteren. De robot beschikt hiermee over een bijna menselijke tastzin waardoor ze taken kunnen uitvoeren die voorheen alleen door specialisten konden worden verricht. De robots zijn uitgerust met een Force Sensor en kunnen assembleren, contouren aanbrengen en metingen uitvoeren voor een groot aantal toepassingen. Force Sensors zijn beschikbaar in vier afmetingen voor zesassige robots met belastingscapaciteiten tot 250 kg. De uiterst betrouwbare FANUC Force Sensors zijn maximaal inzetbaar en hebben minder onderdelen nodig. Voor een snellere verwerking zijn ze compleet geïntegreerd in de robot.

Download de brochure

Force Sensors voor ambachtelijke precisie 


Tactiele detectie voor assemblage

De intelligente Force Sensor kan bij assemblagetoepassingen de kracht en het koppel detecteren in 6 vrijheidsgraden. Hierdoor kan de robot constante druk leveren, vlakken afstemmen en assen, pennen en tandwielen plaatsen.

Wordt het niet tijd voor het automatiseren van uw ambachtelijke werkzaamheden met een Force Sensor? Bel nu met FANUC voor meer informatie.