Specifiek ontworpen voor booglassen
De robots in de Arc Mate-serie zijn speciaal gebouwd voor booglastoepassingen. Ze zijn het resultaat van jarenlange ervaring in robotica en lassen. Met een payload tot 35 kg en een bereik tot 2 m is deze serie geschikt voor een grote reeks toepassingen op het gebied van booglassen, laserlassen, solderen en snijden. Er zijn verschillende modellen beschikbaar om te voldoen aan een groot aantal eisen. Alle modellen worden geleverd met tools die hun veelzijdigheid vergroten en uw processen efficiënter laten verlopen.