Lichtgewicht, sterke robot met groot bereik in een compact pakket

"De LR-10 is een robotserie met IP67-beschermingsgraad en een volledig gesloten design waarbij motoren en kabels onzichtbaar ingewerkt zitten. Met hun lichte en zeer compacte ontwerp zijn deze robots perfect voor gebruik in krappe werkruimtes. De LR-10-serie is geschikt voor alle soorten material handling toepassingen, zoals be- en ontladen van een bewerkingsmachine of met hoge snelheid oppakken en verpakken direct op een transportband in de logistieke sector.

Dankzij de krachtige pols is de LR-10 ideaal voor precieze en verfijnde assemblage in alle 6 richtingen, in toepassingen zoals EV-batterijen, zonnepanelen en vele andere soorten mechanische assemblage. Met een uitstekende verhouding tussen gewicht en payload en zijn grote reikwijdte is de LR-10-serie perfect voor montage op AGV’s. Het volledige gamma robotopties is beschikbaar, evenals de mogelijkheid om FANUC-vision sensoren en andere intelligente functies toe te voegen die de flexibiliteit nog vergroten."

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

1101 mm

PAYLOAD

10 kg

Opvallende kenmerken

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op