De veelzijdige robot die de productiviteit verhoogt voor een uitgebreide reeks bewerkingen

Deze robot met een arm op menselijk formaat is beschikbaar met verschillende bereiken en polssnelheden. Het is uw beste, compacte oplossing voor het snel hanteren en bewerken van onderdelen tot 14 kg voor een complete reeks sectoren, waaronder de voedingsmiddelen- of metaalindustrie. LR Mate-verwerkingsrobots kunnen optioneel worden uitgerust met intelligente functionaliteit (vision & force) voor een nog hogere nauwkeurigheid en productiviteit. Ook zijn ze voorzien van speciale apparatuur voor lassen, spuitlakken en cleanrooms.

Flexibel aanpassen aan elke situatie

Deze compacte multifunctionele robot biedt volledige flexibiliteit dankzij vloer-, plafond-, wand- en hoekmontage. Met zijn compacte design en afgedichte mechanische eenheden (IP67) kunt u de robot zelfs rechtstreeks integreren in uw machinewerktuig.

Opvallende kenmerken van de LR Mate 

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op