FANUC espande la linea di robot collaborativi CRX con tre nuovi bracci da 5 kg, 20 kg e 25 kg

COMUNICATO STAMPA – MARZO 2022

La gamma di robot collaborativi offerta da FANUC è la più estesa del mercato e comprende ora 11 modelli

Lainate (MI) – FANUC, azienda leader mondiale nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale, espande la sua gamma di robot collaborativi con i nuovi modelli CRX-5iA, CRX-20iA/L e CRX-25iA.

I nuovi bracci della serie CRX vanno ad affiancarsi ai già apprezzati modelli CRX-10iA e CRX-10iA/L, presentati due anni fa al mercato. Verranno mostrati per la prima volta al pubblico in occasione di IREX (International Robot Exhibition), la fiera di riferimento mondiale per la robotica, che si terrà a Tokyo dal 9 al 12 marzo 2022 presso il centro congressi Tokyo Big Sight, e online nel formato IREX Virtual dall’1 al 18 marzo.

“Registriamo una grande richiesta di robot collaborativi nel mercato europeo. La nostra linea di robot nasce per rispondere a specifiche esigenze applicative. Abbiamo sviluppato questi nuovi cobot per offrire una soluzione su misura per tutte le diverse necessità del manifatturiero, rispondendo alla domanda della piccola e media impresa e dei grandi gruppi, con l’obiettivo di supportare ed espandere la loro produttività con la massima affidabilità che contraddistingue i nostri robot”, afferma Shinichi Tanzawa, Presidente e CEO di FANUC Europe.

I nuovi modelli estendono la gamma già esistente di robot collaborativi FANUC CR e FANUC CRX, che si compone ora di 11 modelli con capacità di carico al polso da 4 a 35 kg. Si tratta dell’offerta più ampia e completa disponibile oggi sul mercato, per caratteristiche e prestazioni. “Il nostro obiettivo è assumere una posizione di leadership nel settore della robotica collaborativa in Europa, supportati anche da una capacità produttiva attuale fino a 11.000 robot al mese. Con la nostra offerta ampia e versatile di cobot, e in un mercato dove la domanda di robot è in crescita costante, abbiamo tutte le carte in regola per diventarlo”.

I nuovi robot collaborativi CRX-5iA, CRX-20iA/L e CRX-25iA offrono un payload di 5 kg, 20 kg e 25 kg, rispettivamente, e uno sbraccio di 994 mm, 1418 mm e 1889 mm. Insieme con gli altri due modelli CRX-10iA e CRX-10iA/L, caratterizzati entrambi da una capacità di carico di 10 kg e sbraccio di 1249 mm e 1418 mm, e con i cobot verdi della serie CR, identificano FANUC come produttore di riferimento per la robotica industriale e come fornitore di soluzioni collaborative per l’automazione dei processi produttivi.

I robot collaborativi della serie FANUC CRX sono sicuri, facili da usare, affidabili e rappresentano una soluzione versatile per una vasta serie di applicazioni, che vanno dall’ispezione al carico/scarico macchina, imballaggio, palletizzazione, levigatura, saldatura, e molto altro. Offrono una protezione IP67 contro polveri e schizzi d’acqua di serie, in modo da renderne possibile l’impiego anche negli ambienti più difficili della fabbrica e in condizioni gravose. I cobot CRX rilevano la presenza di forze esterne nello spazio di lavoro, arrestandosi immediatamente qualora dovessero entrare in contatto con persone od oggetti. Ciò permette ai CRX di lavorare in sicurezza accanto alle persone senza la necessità di installare protezioni.

La maggior parte dei robot collaborativi dispone di un profilo leggero e compatto. In aggiunta a ciò, i cobot FANUC CRX si dimostrano perfetti per l’utilizzo in ambito industriale e per l’assenza di manutenzione richiesta per otto anni. Inoltre, la programmazione semplificata e interattiva consente agli operatori di far apprendere al robot il movimento tramite la guida a mano o su interfaccia tablet muovendo icone in modalità drag&drop.

“In virtù di queste caratteristiche, ci aspettiamo che i robot collaborativi della serie CRX diventino presto il nostro modello più richiesto e apprezzato dai nostri Clienti”, aggiunge Tanzawa. “Fabbrichiamo robot da più di 40 anni, e ad oggi i CRX stanno aprendo a FANUC nuovi segmenti di mercato. La reazione di fronte al funzionamento dei CRX è sempre entusiasta, e questa soddisfazione ci permette di guadagnare la fiducia dei nostri partner anche per lo sviluppo di soluzioni di automazione più complesse”.

CRX può essere utilizzato con alimentazione standard di 100V/240V e comprende anche una dotazione per il risparmio energetico con un consumo di circa 400 W (con 25 kg di carico utile). La serie CRX supporta molte delle funzionalità avanzate e accessori di FANUC, tra cui il sistema di visione iRVision, e rappresenta la scelta ideale per tutte quelle aziende che vogliono aumentare l’efficienza produttiva, anche quelle che in precedenza non hanno mai approcciato alcuna soluzione robotizzata. 

“La serie di robot collaborativi CRX di FANUC dispone di tutte le funzioni intelligenti e dell’affidabilità che i nostri Clienti ci riconoscono”, afferma Marco Delaini, Managing Director di FANUC Italia. “Inoltre, la loro leggerezza, la semplicità di installazione e il funzionamento intuitivo rendono questi robot una scelta vincente soprattutto per gli utilizzatori che fino ad oggi non hanno mai installato o programmato un robot”.

Il nuovo CRX-20iA/L sarà disponibile a partire da aprile 2022, mentre bisognerà attendere giugno 2022 per i robot CRX-25iA e CRX-5iA.  

Informazioni su FANUC

FANUC Corporation è un produttore leader mondiale di automazione di fabbrica con sistemi CNC, robot, macchine utensili e presse (ROBODRILL, ROBOCUT e ROBOSHOT).  Fin dalla sua fondazione nel 1956, FANUC è all’avanguardia nello sviluppo di unità di controllo numerico per l’automazione delle macchine. Presente a livello globale con oltre 264 filiali e 8.000 dipendenti, FANUC offre ai propri Clienti un sistema efficiente e diffuso di vendite, supporto tecnico, Ricerca e Sviluppo, logistica e customer service.

 

FANUC Italia SRL

Via Lodi, 13

20020 Lainate (MI)

Tel. 02 36 015 015

Web www.fanuc.eu/it/it

E-mail marketing.it@fanuc.eu