FANUC > Chi siamo > news-and-events > event-FAKUMA-2017 Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Chi siamo FANUC Europe CorporationCustomisation CenterLa sostenibilità di FANUCRisorse umaneStoria di FANUCNotizie ed eventiPerché scegliere FANUC? Naviga Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Una macchina per tutte le esigenze di stampaggio a iniezione Se pensi che per attività diverse siano necessarie macchine differenti, ripensaci. Estremamente flessibile e in grado di controllare con precisione le potenti forze tramite l'esclusivo sistema CNC, FANUC ROBOSHOT è stato progettato per gestire una gamma notevolmente vasta di sofisticate applicazioni di stampaggio a iniezione. Stampaggio a iniezione di ceramica la soluzione ideale per componenti di grandi dimensioni, ad esempio giranti di turbocompressore e cuscinetti assiali che sarebbero troppo costosi da lavorare Stampaggio con precisione elevata: per applicazioni mediche e ottiche con requisiti stringenti e altre applicazioni che richiedono un elevato livello di precisione Stampaggio ad alta pressione per componenti la cui produzione richiede elevati livelli di forza, ad esempio le scatole delle batterie Stampaggio ad alta risoluzione: stampaggio a micro-iniezione fino a 1 mm Stampaggio a iniezione di metallo il modo più conveniente per produrre componenti di precisione di piccole dimensioni e con forme non omogenee, ad esempio viti