ROBOCUT accessories Hardware and Software FANUC > ROBOCUT > ROBOCUT accessories Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Naviga Language selection follow us Sitemap Print Customise your ROBOCUT Designed to enhance the productivity of your ROBOCUT across an enormous range of applications, FANUC's range of dedicated software and hardware accessories give you the freedom to tailor your machining processes to your needs precisely. Like all FANUC products, FANUC accessories exhibit world-beating reliability, are simple to use and have been designed to help you get the most out of your ROBOCUT. Using them will allow you to increase output and maintain exacting quality standards regardless of how challenging your machining processes might be. Funzioni/accessori standard Monitoraggio in modalità remota con ROBOCUT LINKi Dotato di una nuova interfaccia grafica, Linki è uno strumento aggiornato per la gestione della produzione e delle informazioni di qualità che consente di monitorare da remoto fino a 32 macchine ROBOCUT in tempo reale. Facile da usare e intuitivo, consente di accedere a funzioni di manutenzione preventiva, nonché a servizi di riparazione e di consumo. Vantaggi esclusivi del generatore ad alto rendimento i-Pulse di FANUC Il generatore ad alto rendimento i-Pulse di FANUC ottimizza i processi di taglio a filo attraverso una serie di funzioni, selezionando automaticamente la tecnologia di lavorazione appropriata, garantendo una maggiore precisione nelle aree critiche, ottimizzando la velocità di taglio, riducendo al minimo il rischio di rottura del filo e consentendo finiture superficiali di elevata qualità. Funzione di servizi standard per la manutenzione preventiva L'intuitiva interfaccia visiva sul sistema CNC 31i-WB di FANUC facilita un recupero più veloce dopo la manutenzione. Il sistema di allarme integrato identifica gli errori prima che si verifichino, assicurando la massima precisione e standard di qualità costante. Funzione di diagnostica AWF Strumento di diagnostica statistico utilizzato per monitorare l'affidabilità e le prestazioni delle funzioni principali AWF (filettatura e taglio a filo), nonché per studiare le cause di rotture di fili che durante la lavorazione. Tutti gli eventi sono registrati e presentati in forma di istogrammi (frequenza di eventi in una determinata posizione del filo). Utensile di manutenzione Funzione semplice, ma molto utile per trovare i codici di parti di ricambio più comuni. Funzioni/accessoriopzionali Programmazione ROBOCUT CAMi di semplice utilizzo Il sistema FANUC ROBOCUT CAMi facilita la programmazione di procedure di lavorazione cilindriche, coniche e a 4 assi. È possibile eseguire il mirroring del software CAMi direttamente alla schermata CNC utilizzando la funzione di desktop remoto. Il software CAMi è disponibile inoltre in più lingue e offre opzioni di importazione dati in modalità 2D o 3D, ad esempio tramite file DXF, IGES e STEP. Funzione di rotazione automatica 3D Per garantire una configurazione più veloce e senza errori, il software FANUC Auto 3D misura l'inclinazione e la rotazione sul pezzo con la compensazione automatica del tastatore del piano del programma e il movimento di ogni asse, senza la necessità di una macchina di misurazione 3D aggiuntiva e di un server (PC). Sesto e settimo asse completamente integrati nel sistema CNC Per questi assi non è necessario un controllo esterno aggiuntivo e di conseguenza sono programmabili direttamente dal controllo CNC di ROBOCUT. Economici e di facile utilizzo, garantiscono comunicazione continua, affidabilità e maggiore produttività. Tavola FANUC CCR ROBOCUT è disponibile con una tavola rotante CCR. Questa leggera tavola rotante universale è dotata di scala graduata su supporto in vetro ad alta risoluzione e consente di realizzare corse ottimali tra gli assi U e V per una maggiore concentricità. Semplice programmazione degli utensili PCD a 5 assi Fornito da GTR, partner di FANUC, lo strumento software ProfDia© semplifica notevolmente la configurazione dei programmi a 5 assi e il taglio utensile PCD. Dall'immissione del contorno alla programmazione degli utensili fissi e rotanti, la programmazione viene completata in pochi passi. Con ProfDia© anche la traiettoria EDM viene calcolata automaticamente e inviata direttamente alla macchina per avviare il taglio immediatamente. Risparmia tempo configurando i programmi a 5 assi ed elimina i problemi del taglio utensile PCD con GTR ProfDia©. Funzione di micro-finitura Il generatore di micro-finiture FANUC non solo consente di ottenere superfici estremamente fini e finiture a specchio, ma garantisce anche la massima precisione e un taglio efficace. Filo sottile Per una lavorazione ultra accurata, la tecnologia a filo sottile FANUC consente di tagliare con fili fino a diametri di 0,05 mm. Disponibile su ROBOCUT α-C400iC, questa opzione è dotata di filettatura a processo sicuro ed è ideale per applicazioni che richiedono microlavorazioni. Altre opzioni e funzioni disponibili su richiesta Utensile per taglio a filo Tastatore Renishaw Porta anteriore/lateraleautomatica Sistema di lubrificazioneautomatico Luce di allarmeopzionale Encoder lineare Caricatore automatico per filo da 30 kg Funzione di interfaccia M-code Funzione assi Z400 per pezzi spessi Filettatrice 45° per pezzi conici/cilindrici Funzione di misurazione e posizionamento automatici Ampiacompensazionetavole Funzione di taglioscanalature