Pacchetto formativo FANUC standard: un metodo semplice per sviluppare competenze per la programmazione dei robot

I professionisti dell'ingegneria robotica del futuro possono sfruttare la cella formativa di FANUC, una soluzione pronta all'uso.

Se lavorate nel campo della produzione avanzata, probabilmente utilizzate un robot FANUC. La cella formativa di FANUC comprende un robot industriale FANUC ER-4iA: una soluzione adatta a ogni corso.

La nostra cella formativa è molto diffusa in scuole, college, università, centri di formazione e strutture educative OEM di tutto il mondo, offrendo il metodo ideale e più comodo di insegnamento pratico per lo sviluppo delle competenze nel campo della robotica.

SPECIFICHE DEL ROBOT

  • FANUC ER-4iA
  • Unità meccanica a 6 assi
  • Portata massima: 4 kg
  • Sbraccio: 550 mm
  • R-30iB Mate Plus Controller
  • iPendant con touch screen
  • Visione integrata iRVision
  • 6 ingressi / 2 uscite digitali sul braccio del robot
  • 20 ingressi / 20 uscite digitali sul controller
  • 2 porte Ethernet
  • 2 doppi solenoidi pneumatici sul braccio del robot (alimentazione pneumatica non inclusa)

CELLA EDUCATIVA

  • Robusto telaio in alluminio anodizzato color argento e nero
  • Ruote per un facile trasporto e piedini per la stabilità
  • Cavo di alimentazione da 10 m con spina standard da 230 V
  • Porta di facile accesso con interruttore di sicurezza
  • Pinza elettrica premontata sul robot
  • Telecamera montata e calibrata
  • Tavola e parti in nylon per l'applicazione solitaria
  • Superficie di lavoro in alluminio scanalata per una facile personalizzazione
 
 

PRONTO PER INDUSTRY 4.0/IoT

  • 2 interfacce 10 Base-T o 100 Base-TX
  • Supporto software Ethernet di serie
    • Stato del robot, programma / variabili / diagnostica disponibili via interfaccia Web
    • iRVision e interfaccia remota iPendant
  • Interfacce aggiuntive opzionali, es. Profinet

BUNDLE DI SOFTWARE EDUCATIVO

  • Applicazione solitaria pronta all'uso che include iRVision e Dual Check Safety con codice sorgente
  • Configurazione operativa completa e istruzioni di calibrazione per robot, iRVision e DCS
  • Set completo di esercizi aggiuntivi in formato "open source"
 

FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI

  • Tutto ciò che occorre agli istruttori per insegnare agli studenti il funzionamento di un robot
 

SOFTWARE DI SIMULAZIONE SU PC PER STUDENTI

  • Software di simulazione ROBOGUIDE in versione accademica
  • 20 licenze o 5 licenze più 1 server di licenza