Zobrazovací jednotky FANUC



Standardní displeje jsou zařízení s LCD monitory, které jsou určeny pro zařízení FANUC CNC. Slouží k zobrazení CNC obrazovek obsluze stroje (operátorům). Standardní displeje jsou k dispozici ve 2 různých typech:

Ovládací jednotka typu LCD, kdy je CNC zařízení namontováno na zadní straně zobrazovací jednotky. Toto ekonomické řešení šetří místo a snižuje náklady. 
Zobrazovací jednotka pro samostatnou řídicí jednotku, kde je zobrazovací jednotka připojena k samostatnému CNC zařízení pomocí optického kabelu. Toto univerzální řešení do maximální možné míry propojuje zařízení ve skříni, zjednodušuje chlazení a přináší robustní řešení EMC. 
Standardní displeje FANUC se dodávají s vodorovnými a svislými programovými klávesami v závislosti na velikosti obrazovky. Jsou také k dispozici s volitelným dotykovým panelem. Odporový jednobodový dotykový panel umožňuje ovládat displej i v rukavicích. K přenosu dat, např. k zadávání částí programů, je k dispozici rozhraní paměťové karty a USB port.

Mnoho standardních displejů lze vybavit volitelnou funkcí Personal Computer. Vestavěná technologie PC a operační systém Windows Embedded Compact umožňuje ekonomicky integrovat vlastní softwarové aplikace. Pro náročné špičkové softwarové aplikace se doporučuje použít modely PANEL i nebo PANEL iH Pro společnosti FANUC.

Standardní displeje jsou k dispozici ve velikostech od 8,4"" do 19"", což zajišťuje plný rozsah řešení, od kompaktních pro ekonomické stroje až po velké velikosti obrazovek s vynikajícími možnostmi ovládání.