V propojených chytrých továrnách pomáhá sledování a analýza provozních a výrobních dat identifikovat odchylky ve výrobě, což umožňujepřijímatprotiopatření a vytvářet postupy, které zvyšují opakovatelnost. Nestability lze rozpoznávat automaticky a rychle zasílat oznámení, která podněcují reakce.

Prohlédněte si různé produkty IIoT v našem portfoliu, které podporují stabilitu výrobních procesů.

Produkty FANUC IIoT na podporu stability procesu

Success stories

Trafime

Se svými třemi závody v Itálii je Trafime významná společnost, která vyváží přibližně 80 % své produkce. Po výběru robotů FANUC a obráběcího centra ROBODRILL se společnost Trafime při sledování výroby a dostupnosti strojů spoléhá také na FIELD system. Výsledkem je, že společnost je schopna rozpoznat faktory, které ovlivňují výkonnost a kvalitu výroby. Zjistěte, jak můžete využít FIELD system pro shromažďování výrobních dat a jak může systém pomoci identifikovat různé faktory, které ovlivňují kvalitu ve výrobě.

Sledujte úspěšný příběh

 

 

Chcete zlepšit výkonnost výroby? Naši specialisté se těší na to, aby vám poskytli podporu!

KONTAKTUJTE NÁS A DIGITALIZUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ