Dohledatelnost má zásadní význam v mnoha oblastech podnikání a její zlepšení je účinnýmpříkladempřístupuPrůmysl 4.0. IIoT umožňuje velmi efektivněshromažďovat, ukládat a analyzovat výrobní data. Kromě toho lze tyto údaje na žádost koncového zákazníka poskytnout jako důkaz o podmínkách procesu.

Prohlédněte si naše portfolio produktů IIoT, které podporují dohledatelnost.

Produkty FANUC IIoT na podporu dohledatelnosti

Success stories

​OMCO

Společnost OMCO je předním světovým výrobcem forem na skleněné nádoby a jednou z nejlépe vybavených společností v oblasti obrábění kovů. Společnost OMCO Croatia se rozhodla rozšířit funkčnost svého stávajícího systému sledování výroby o softwarový nástroj (MT-LINKi), který automaticky shromažďuje data přímo z řídicích jednotek strojů.

Sledujte úspěšný příběh

 

Trafime

Se svými třemi závody v Itálii je Trafime významná společnost, která vyváží přibližně 80 % své produkce. Po výběru robotů FANUC a obráběcího centra ROBODRILL se společnost Trafime při sledování výroby a dostupnosti strojů spoléhá také na FIELD system. Výsledkem je, že společnost je schopna rozpoznat faktory, které ovlivňují výkonnost a kvalitu výroby. Zjistěte, jak můžete využít FIELD system pro shromažďování výrobních dat a jak může systém pomoci identifikovat různé faktory, které ovlivňují kvalitu ve výrobě.

Sledujte úspěšný příběh

 

 

ZPM

Společnost ZPM vyrábí komponenty a montované celky pro tiskařské stroje, obráběcí stroje a textilní stroje, ale také pro stavebnictví, hydrauliku, automobilový průmysl a výrobu užitkových vozidel. Zjistěte, jak IIoT řešení od společnosti FANUC pomohlo společnosti ZPM eliminovat prostoje a zvýšit využívání strojů. 

Sledujte úspěšný příběh

 

Lettner Metallbearbeitung GmbH

Základem výroby společnosti Lettner Metallbearbeitung GmbH je přesná soustružnická dílna, která vyrábí nejrůznější součásti, jako jsou matice, šrouby a čepy, pro celou řadu průmyslových odvětví. Podívejte se, jak IIoT řešení od společnosti FANUC pomohlo společnosti Lettner Metallbearbeitung snížit prostoje ve výrobě. 

Sledujte úspěšný příběh

 

Chcete zlepšit výkonnost výroby? Naši specialisté se těší na to, aby vám poskytli podporu!

KONTAKTUJTE NÁS A DIGITALIZUJTE SVÉ PODNIKÁNÍ