Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Kdy je robot SCARA tou správnou volbou?

Vzhledem ke své rychlosti a opakovatelnosti přinášejí FANUC SCARA roboty skvělý způsob, jak zvýšit produktivitu v manipulačních a montážních operacích. Zjistěte si, kdy robot SCARA zvyšuje efektivitu vaší aplikace.

DALŠÍ INFORMACE

Software iRProgrammer.

  • Nové rozhraní pro nastavení robota, krokování robota a snadné učení a programování
  • Nezávislá platforma: rychlé programování v prohlížeči prostřednictvím tabletu nebo PC (např. Chrome, Safari atd.).
  • Volitelný ruční ovládací panel

NOVÁ řídicí jednotka R-30iB Compact Plus

  • Globální řídicí jednotka splňující požadavky CE/NRTL.
  • Snadné nastavení, jednoduchý přístup a lehký a kompaktní design.
  • Jako vestavěné možnosti jsou k dispozici inteligentní funkce, jako je např. iRVision, iRPickTool, zátěžová regulace nebo sledování dopravníku.

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS