SCARA robot SR-6iA/C



Model FANUC SR-6iA/C je skvělou volbou pro manipulaci, vychystávání, ukládání a balení, které vyžadují užitečné zatížení až 6 kg.

Tento robot SCARA je opatřen bílým epoxidovým nátěrem a potravinářským mazivem a splňuje požadavky normy ISO třídy 5, díky čemuž je dokonale vhodný pro potravinářský průmysl a čisté prostory a zároveň nabízí rychlost a přesnost v rozsahu 360 °.

POČET OS ROBOTU

4

DOSAH

650 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

6 kg



Stáhnout prospekt

Přednosti

Potřebujete vyšší užitečné zatížení?

Objevte FANUC SR-3iA/C

  • Užitečné zatížení: 3 kg
  • Dosah: 400 mm
  • Zdvih: 200 mm
Více informací