SR-3iA/U



The ceiling-mounted, fast and precise FANUC SR-3iA/U robot eliminates the so-called ‘dead zone’ that conventional SCARA robots typically suffer. No space is lost in the center of the work envelope as the entire workspace underneath the arm can be utilised. Furthermore, the design and specification of the SR-3iA/U make it a cost-effective, easy-to-configure alternative to more costly delta robots in a host of assembly, packaging and material handling applications. With a push-down force of 150 N, the robot can fulfil a myriad of ‘pick and place’ material handling and packaging applications thanks to its very high-speed capabilities.

AXIS ROBOT

4

REACH

350 mm

PAYLOAD

3 kg

 

DOWNLOAD FLYER

R-30iB Plus controller for SCARA robots

  • compact Cabinet with lightweight design
  • easy integration
  • global controller with CE/NRTL compliance
  • setup guides for programming
  • supports all available intelligent FANUC functions
LEARN MORE ABOUT THE ROBOT CONTROLLER

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze