R-2000iC/210WE

Výkonný model pro vlhké prostředí

Tento silný a robustní robotický model bude u celé řady aplikací ve vlhkém prostředí schopen odolat náročným provozním podmínkám (např. mytí). Díky své mechanické konstrukci a standardnímu stupni krytí IP67 zvládá úkoly ve vlhkém, prašném nebo špinavém prostředí, přičemž je schopen zvedat zátěž až do 210 kg.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

2450 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

210 kg

STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST

Přednosti

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění.

Pohodlí

Větší pohodlí s funkcí iPendant touch

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s kontrolerem FANUC R-30iB.

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu.

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze.