M-950iA/500

Enhanced wrist load capacity

The M-950iA/500 robot is the ultimate heavy payload robot designed to meet the rigorous demands of industrial applications. With an impressive payload capacity of 500 kg and a substantial reach of 2830 mm, this robot excels at handling large and heavy workpieces with ease. The M-950iA/500 features a unique J3 arm capable of standing upright and rotating backwards, providing a large operational area for enhanced versatility. Its high rigidity design and robust wrist ensure reliable performance even under heavy loads. For applications requiring greater precision or the ability to withstand external forces, e.g. machining, an optional accuracy and stiffness enhancement is available, making the M-950iA/500 the perfect choice for precise and demanding tasks.

AXIS ROBOT

6

REACH

2830 mm

LOAD CAPACITY

500 kg

Highlights

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze