ARC Mate 120iD

rychlost, přesnost a maximální přístup

Ideální univerzální svařovací robot ARC Mate 120iD má úzké kloubové provedení, což znamená, že si vede skvěle při svařování s úzkými vodicími prvky. Je vybaven novým pohonem s výrazně vyššími osovými otáčkami a díky vysoké tuhosti se může pochlubit opakovatelností ve výši ± 0,02 mm. Maximální provozní flexibilitu zajišťuje velký pracovní rozsah a robot dokáže dosáhnout velmi blízko své vlastní základny. Díky kombinaci spolehlivosti společnosti FANUC a vyšší rychlosti robot ARC Mate 120iD maximalizuje produktivitu a zvyšuje ziskovost. Provozní náklady jsou nízké a instalace snadná.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1831mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

25kg

STÁHNOUT PROSPEKT

Přednosti

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu