Díky malým rozměrům, nízké hmotnosti a vnitřně vedeným kabeláži/potrubí má zařízení jednoduchý a čistý vzhled, který minimalizuje rušivé kontury a usnadňuje integraci robotu FANUC SR-12iA do jakékoli montážní nebo balicí linky. Půdorys o rozměrech 280×364 mm, hmotnost 53 kg a dosah 900 mm zajišťují maximální účinnost z hlediska prostoru a rozsahu pohybu.
POČET OS ROBOTU
4
|
DOSAH
900 mm
|
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
12 kg
|
STÁHNOUT PROSPEKT