FANUC > Roboty > Vyhledávač robotů > Svařování elektrickým obloukem > ARC Mate 50iD/7L Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center Roboty Vyhledávač robotů LR MateLR-10 Svařování elektrickým obloukem ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Kolaborativní robotyDELTA Roboty SCARA RobotsLakovací robotyM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Přehled sortimentuPříslušenství robotůVzdělávací sadaŘídicí jednotka J-30iB Získat navigaci Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserSlužby zákazníkůmspráva po celou dobu životnostislužby údržbynáhradní dílyŘešeníOdvětvíAplikacePříběhy zákazníkůO společnosti FANUCKariéraZeměHistorieNovinky a akceKdo jsmeProč právě FanucKontaktujte-nás MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD/7L Robot pro svařování elektrickým obloukem Nejnovější generace modelu ARC Mate 50iD/7L s prodlouženým dosahem reprezentuje robustního univerzála, který dokáže udržet vysoký standard kvality i v náročném pracovním prostředí. POČET OS ROBOTU 6 DOSAH 911 mm NOSNOST 7 kg Stáhnout technický list Přednosti Kompaktní s dlouhým dosahem Tento lehký a kompaktní model se snadnou integrací je výborným řešením pro aplikace vyžadující prodloužený dosah až 911 mm. Standardní třída ochrany IP67 Robustní konstrukce zápěstí IP67 zvládne plnit svou funkci spolehlivě i v tom nejnáročnějším prostředí výroby. Dokonalé řešení pro mokrá a prašná prostředí – odolává i tlakovému mytí. Lepší přístup Lehká a štíhlá konstrukce ramena zvyšuje rychlost a přístupnost dílů a nástrojů. Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC Flexibilnější vzhled zlepšená interakce uživatele s novým iHMI průvodce nastavení programováním zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu Zjistěte více o řídicí jednotce robotu Nekonečné možnosti Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control. Pohodlí Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch Inteligence Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění Rozhraní Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus Pohyb Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu Bezpečnost Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze Příslušenství robotů Nekonečné možnosti Volitelná stanice pro údržbu hořáků Stanice údržby hořáků automaticky čistí hořáky pro svařování elektrickým obloukem od rozstřiku. Nejlepší poměr dosahu a zdvihu ve své třídě Optimalizovaný dosah a zdvih zajišťují nejlepší využití pracovního prostoru. Schopnost přetáčení Robot se dokáže přetočit zpět, čím obslouží ještě větší pracovní prostor
Kompaktní s dlouhým dosahem Tento lehký a kompaktní model se snadnou integrací je výborným řešením pro aplikace vyžadující prodloužený dosah až 911 mm.
Standardní třída ochrany IP67 Robustní konstrukce zápěstí IP67 zvládne plnit svou funkci spolehlivě i v tom nejnáročnějším prostředí výroby. Dokonalé řešení pro mokrá a prašná prostředí – odolává i tlakovému mytí.
Volitelná stanice pro údržbu hořáků Stanice údržby hořáků automaticky čistí hořáky pro svařování elektrickým obloukem od rozstřiku.
Nejlepší poměr dosahu a zdvihu ve své třídě Optimalizovaný dosah a zdvih zajišťují nejlepší využití pracovního prostoru.