Obtener navegación

Tornos, el fabricante de máquinas herramienta suizo, elige el CNC de FANUC como núcleo de su nueva máquina versátil

Tarea:
Equipar el nuevo torno CNC MultiSwiss de seis cabezales de Tornos, fabricante suizo, con un control numérico avanzado capaz de satisfacer una amplia variedad de sofisticados requisitos. Estos incluyen la versatilidad completa multicabezal y la capacidad para controlar ejes y cabezales simultáneamente para ofrecer la máxima precisión.

Solución:
Instalar el CNC 30i FANUC de última generación. Este CNC, que incluye la tecnología de control y accionamiento más reciente, garantiza una precisión increíble en una amplia variedad de procesos de mecanizado. La programación y el funcionamiento a través de interfaces sencillas se han diseñado para que resulten especialmente sencillos.

Resultado:
Disponible con estructuras largas o cortas, MultiSwiss ofrece una alternativa muy productiva a las máquinas de un solo cabezal. Diseñado para producir pequeñas piezas torneadas, es perfecto para las industrias de automoción,electrónica, relojería y medicina.




Máquinas multicabezal flexibles

Tornos presenta la MultiSwiss

Una máquina de torneado multicabezal adecuada para series grandes y pequeñas de piezas pequeñas y simples

El producto destacado en el stand de Tornos en la EMO 2011 fue la nueva máquina de torneado multicabezal, la MultiSwiss, equipada con el CNC de la serie 30i de FANUC. Complementa la gama de productos existente para los segmentos básico y medio. El PC industrial integrado facilita su uso y aporta una gran flexibilidad, por lo que es adecuada para series tanto grandes como pequeñas.

"La nueva MultiSwiss multicabezal de Tornos ofrece un rendimiento muy parecido al de máquinas de un solo cabezal", afirmó uno de los cuatro especialistas en piezas torneadas que tuvo la oportunidad de probar la MultiSwiss a fondo durante seis meses antes de su lanzamiento al mercado. Con esta afirmación, no se refiere en absoluto a la productividad de un solo cabezal, sino a su ergonomía excelente y a la sencillez de manejo y programación de la MultiSwiss, comparables a las características de una máquina de torneado de un solo cabezal. Significa que la nueva máquina multicabezal puede utilizarse también de forma económica para pequeñas series.

Al producir piezas torneadas, la principal prioridad consiste en lograr el mínimo coste por unidad posible a la vez que se cumplen las especificaciones de calidad. Para lograr un nivel de coste óptimo, en primer lugar el fabricante de piezas torneadas debe elegir bien las máquinas. Tiene que decidir si desea producir las piezas en una máquina de uno o varios cabezales, en un centro de torneado y fresado o en una máquina transfer. Esto depende de multitud de factores. La cantidad de unidades solicitadas o el tamaño de los lotes anuales son aspectos fundamentales. Pero la complejidad y el tamaño de las piezas también son decisivos al seleccionar la máquina. Otro factor importante para el cálculo son los costes de las propias máquinas.

Para elegir bien, lo mejor es que el usuario consulte a su proveedor de máquinas que, en el caso ideal, deberá contar con una extensa cartera de máquinas de torneado disponibles, para poder asesorar al cliente entre diversas opciones. El fabricante suizo de herramientas de mecanizado Tornos S.A. está altamente cualificado en este sentido, pues ofrece gran variedad de máquinas de torneado de uno o varios cabezales para muy distintos diámetros y niveles de complejidad. Su gama multicabezal empieza por la prestigiosa máquina de torneado SAS16.6 controlada por CAM para piezas básicas de producción masiva con diámetros de hasta 16 mm. Para piezas mayores y especificaciones medias en términos de complejidad y volumen, la opción lógica son la MultiDeco y la MultiSigma controladas por CNC. Por último, la serie MultiAlpha puede mecanizar íntegramente hasta los componentes más complejos, que incluyan tareas de fresado, roscado, etc. y, en particular, ofrece la opción de mecanizado complejo en el reverso.

La MultiSwiss destaca por su flexibilidad, ergonomía y precisión

Desde otoño de 2011, Tornos ofrece a los fabricantes de piezas torneadas una nueva máquina de torneado denominada MultiSwiss. Con seis cabezales y un diámetro de barra de 14 mm, esta máquina complementa a los modelos SAS16.6 y MultiDeco. La MultiSwiss es muy flexible y se ha diseñado para series tanto pequeñas como grandes. En la gama de series pequeñas, constituye asimismo una alternativa de alta productividad a las máquinas de un solo cabezal. Las industrias de destino son las del automóvil, electrónica, relojería y tecnología médica, donde se requieren piezas torneadas básicas de tamaño reducido.

El control de las máquinas MultiSwiss, al igual que ocurre con las máquinas de torneado MultiAlpha y MultiSigma, se lleva a cabo mediante el CNC de la serie 30i de FANUC. El responsable de producto Lionel Perret habla sobre la relación con el partner de control, FANUC: "Para controlar nuestras máquinas, necesitamos CNC y sistemas de accionamiento que garanticen un alto rendimiento y de los que podamos depender totalmente. Durante todos los años de cooperación con FANUC, estos requisitos se han cumplido totalmente. También en nuestra nueva MultiSwiss hemos cooperado en un nivel técnico muy competente con el más puro espíritu de colaboración".

A los desarrolladores de Tornos les interesan especialmente cuatro características: flexibilidad, ergonomía, precisión y coste. Con la última tecnología de control y accionamiento, FANUC ha proporcionado el nivel de asistencia adecuado para garantizar la alta precisión que es habitual en la marca y facilitar lo más posible el funcionamiento y la programación.

La MultiSwiss está equipada con el CNC de alto rendimiento de la serie 30i, un control excelente gracias a su hardware superior de alto rendimiento. Contiene los procesadores más recientes y ultrarrápidos, un veloz bus interno y un servocontrol de alta velocidad. Los numerosos canales disponibles permiten que el sistema ponga un canal individual al servicio de cada uno de los cabezales de la MultiSwiss. El procesador PMC ultrarrápido contribuye también al funcionamiento rápido y sin problemas de todos los periféricos que se utilizan a lo largo de todo el proceso.

Trabajo en tándem del CNC y el PC industrial

Con la MultiSwiss, Tornos ha equipado por primera vez la versión estándar de una máquina multicabezal con un PC industrial integrado. Este desarrollo, promovido conjuntamente con FANUC, ofrece al usuario numerosas ventajas. El CNC 30i de FANUC se comunica con el PC industrial mediante el bus serie de alta velocidad (HSSB, High-Speed Serial Bus) de FANUC que garantiza transmisiones de alta velocidad y una conexión fiable y libre de virus.

El motivo más importante para equipar el sistema con un PC es que el usuario puede implementar el software TB-Deco, una aplicación intuitiva propiedad de Tornos. TB-Deco es un software de programación con interfaz gráfica animada que presta asistencia al usuario en varios aspectos de la generación y optimización de subrutinas. Se comunica con el software PTO (Path Table Operation; consulte el cuadro de texto) de FANUC que se ofrece en los controles CNC de la serie 3xi.

Con la máquina MultiDeco, el uso de TB-Deco se limitaba a ordenadores externos. Solo el PC industrial integrado permite el uso de este software en la máquina. Como explica Lionel Perret: "La ventaja es que el operario de la máquina puede realizar modificaciones in situ en las subrutinas de forma inmediata. No tiene que desplazarse hasta otro PC ni transferir el programa de NC completo".

Con la MultiSwiss, el usuario puede abrir TB-Deco en la pantalla de control y el software le proporciona orientación para la programación. En muchas áreas, se proporciona asistencia visual, que resulta especialmente intuitiva. Por ejemplo, se muestran al usuario los recursos de ejes y cabezales, para que este pueda optimizar los parámetros de mecanizado y tiempo de ciclo. También es posible efectuar la sincronización gráfica y el bloqueo de ejes. Para ello, TB-Deco utiliza algunas funciones comunes de los entornos de Windows, como copiar y pegar, buscar y reemplazar o ayuda con función de búsqueda al pulsar "F1". Siguiendo el procedimiento de programación, TB-Deco convierte los datos de entrada en formato binario. El CNC puede leer estos datos a través de la función PTO y utilizarlos para controlar la máquina.

El PC de interfaz, combinado con el control, facilita también la integración de software de terceros, como las aplicaciones de monitorización de procesos y herramientas de Artis. En lugar de una pantalla aparte, el software de la MultiSwiss utiliza la práctica pantalla táctil del control. Gracias al acoplamiento rápido con el CNC, el sistema Artis puede recuperar directamente información en él sobre el par motor y la energía eléctrica. Cuando se superan determinados límites predeterminados, el sistema activa una alarma sonora o detiene la máquina para evitar daños. Incluso los ejes no digitales se pueden supervisar mediante sensores.

Sincronización a intervalos de milisegundos

Para lograr un resultado perfecto del mecanizado en las máquinas de torneado multicabezal, los cabezales y los ejes tienen que moverse simultáneamente con la máxima precisión; por ejemplo, para el paso lanzado de las piezas del cabezal principal al cabezal inverso. Con la función Path Table Operation (PTO), que FANUC incluye en los controles CNC de las series 30i y 31i de gama alta, se pueden llevar a cabo interpolaciones y sincronizaciones precisas que no se pueden conseguir en ningún otro proceso. La estructura básica es sencilla: se crea una tabla de dos columnas para cada eje y cabezal. La primera columna contiene la unidad de tiempo en milisegundos a efectos de la sincronización. En la segunda columna, se asigna al ciclo de que se trate la posición del eje o el cabezal que debe alcanzarse en ese intervalo de tiempo. De esta forma, todos los ejes se sincronizan en un ciclo de interpolación estandarizado. Con la función PTO, las posiciones de los ejes se pueden combinar de forma independiente de todos los demás parámetros. Al contrario que con la programación de NC "normal" mediante comandos G, esto permite generar trayectorias y movimientos aleatorios. Además, es posible agrupar varios ejes y asignar sus tablas a varios canales para lograr interpolaciones en las distintas formas de movimiento. Sin embargo, gracias a la sincronización se garantiza que el punto de inicio y finalización sean exactamente idénticos.

También se pueden integrar en Path Table Operation funciones de ayuda que reciben comandos de forma parecida a los movimientos de acceso. Incluso es posible invalidar la estructura de canales para mover ejes que, a primera vista, podrían no parecer relacionados. Esto resulta práctico, por ejemplo, en la introducción de barras. Además, se pueden interconectar varias tablas y ejecutarse secuencialmente. Según los distintos eventos, es posible también omitir tablas (mediante bucles if-then). Con la combinación secuencial de programas de NC y PTO, el usuario puede simplificar la programación de los procedimientos que se repiten constantemente.