LR Mate 200iD/7LC

Mini robot z velikim dosegom za čiste prostore

Ta šestosna različica, primerna za čiste prostore, je izredno učinkovita pri aplikacijah v proizvodnji in v laboratorijih, z večjim dosegom pa zagotavlja izredno vsestranskost. Kot vsi drugi roboti LR Mate ima širok nabor možnosti, vključno z integrirano inteligentno funkcionalnostjo (vid in sila) in paketi za posebne aplikacije.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

911 mm

NOSILNOST

7 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar