Vyhľadajte ten správny priemyselný robot podľa vašich potrieb pomocou filtra robotov spoločnosti FANUC



Ak chcete nájsť ten správny robot pre vás, jednoducho zvoľte požadovanú kapacitu zaťaženia z rozbaľovacej ponuky. Ak chcete spresniť vyhľadávanie, vyberte niečo zo zvyšných kariet. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok tak, aby ste zmenili vyhľadávacie postupy. Kliknite na výsledky a vyhľadajte stránku modelu, ktorý hľadáte.

ARC Mate 100iD Robot na oblúkové zváranie

6-osový robot, nízke užitočné zaťaženie, verzia s dlhým ramenom

  • Osi: 6
  • Užitočné zaťaženie: 12 kg
  • Dosah: 1441 mm

ARC Mate 100iD/8L Väčší dosah, rýchle presné zváranie

6-osový robot, verzia s dlhým ramenom

  • Osi: 6
  • Užitočné zaťaženie: 8 kg
  • Dosah: 2032 mm

ARC Mate 120iD/12L Speed, accuracy and maximum access new

6 axis robot, long arm version

  • Axes: 6
  • Payload: 12 kg
  • Reach: 2272 mm

ARC Mate 100iD/10L Väčší dosah, rýchle presné zváranie

6 axis welding robot

  • Dosah:: 1636 mm
  • Užitočné zaťaženie: 10 kg

ARC Mate 120iD Rýchlosť, presnosť a maximálny prístup

Počet osí: 6

  • Osi: 6
  • Užitočné zaťaženie: 25 kg
  • Dosah: 1831 mm

ARC Mate 120iD/35 Rýchlosť, presnosť a maximálny prístup

6-osový robot, verzia s dlhým ramenom

  • Osi: 6
  • Užitočné zaťaženie: 35 kg
  • Dosah: 1831 mm