Ľahký, silný robot s dlhým dosahom v kompaktnom balíku

"Séria LR‐10 sú plne kryté roboty s krytím IP67. Vďaka ľahkej a veľmi kompaktnej konštrukcii sú tieto roboty dokonalé pre použitie v stiesnených pracovných priestorov. Séria LR-10 je vhodná pre všetky aplikácie manipulácie s materiálom, ako napríklad nakládka/vykládka priamo v obrábacom stroji alebo vysokorýchlostné vyberanie a balenie priamo na dopravnom páse v logistickom priemysle.

Vďaka výkonnému zápästiu LR-10 sa ideálne hodia pre presnú montáž vo všetkých 6 stupňoch voľnosti v aplikáciách, medzi ktoré patria batérie elektromobilov, solárne panely a mnoho ďalších typov mechanickej montáže. S vynikajúcim pomerom hmotnosti a užitočného zaťaženia a jeho dlhým dosahom sa séria LR-10 dokonale hodí pre montáž na AGV. K dispozícii je široký sortiment voliteľných možností robota, ako aj schopnosť pridať kamerové senzory FANUC a iné inteligentné funkcie, ktoré viac zvyšujú flexibilitu."

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1101 mm

NOSNOSŤ

10 kg

Výhody

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás