Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Kedy je robot SCARA vašou správnou voľbou?

Vzhľadom na ich rýchlosť a opakovateľnosť poskytujú roboty FANUC SCARA skvelý spôsob, ako zvýšiť produktivitu pri osadzovacích a montážnych úkonoch. Zistite tu, kedy robot SCARA zvýši efektívnosť vašej aplikácie.

DOZVEĎTE SA VIAC

Výhody FANUC SCARA

softvér iRProgrammer

  • nové rozhranie pre nastavenie robota, pomalé posúvanie robota, a jednoduché učenie a programovanie
  • nezávisle od platformy: programovanie na základe rýchleho prehliadača cez tablet alebo počítač (napr. Chrome, Safari atď.)
  • voliteľný ovládač Teach Pendant

Nová riadiaca jednotka R-30iB Compact Plus

  • jednoduché nastavenie, ľahký prístup a ľahká, kompaktná konštrukcia
  • inteligentné funkcie ako iRVision, iRPickTool, snímanie sily, sledovanie dopravníka a ďalšie sú k dispozícii ako zabudovaná voliteľná možnosť

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás