FANUC > CNC > Display and operator panel > Industrieller PC Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CNC FANUC CNC-Systeme und -LösungenDisplay and operator panel Industrieller PCDisplay-EinheitenOperator Panels FANUC NachrüstlösungeniHMI - Intelligente Mensch-Maschine-SchnittstelleProgrammier-Software für Dialoge zur AuftragsfertigungConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlAntriebssystemeCNC Simulator Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Industrieller PC FANUC bietet industrielle Bedienfeld-PCs für verschiedene Zwecke. Diese PCs werden mit der neuesten PC-Technologie ausgerüstet, um eine leistungsstarke Plattform für benutzerdefinierte Entwicklungen zu bieten. PANEL iH Pro FANUC PANEL iH Pro ist ein industrieller Bedienfeld-PC. Es wurde für die FANUC CNC-Anlagen der Serie 30i-MODEL B mit iHMI als Benutzerschnittstelle entwickelt. Er kann über den High-Speed Serial Bus (HSSB) von FANUC mit einer eigenständigen CNC-Anlage verbunden werden und ersetzt so die standardmäßige Display-Einheit. HSSB ermöglicht eine schnellere Übertragung von Massendaten zwischen PANEL iH Pro und der CNC-Anlage. Dank moderner PC-Technologie ist PANEL iH Pro für High-End-Software-Anwendungen geeignet. Durch zwei Erweiterungssteckplätze können Sie benutzerdefinierte Hardware für spezielle Anwendungen integrieren. Erfahren Sie mehr PANEL i FANUC PANEL i ist ein industrieller Bedienfeld-PC. Er kann über den High-Speed Serial Bus (HSSB) von FANUC mit einer eigenständigen CNC-Anlage verbunden werden und ersetzt so die standardmäßige Display-Einheit. HSSB ermöglicht eine schnellere Übertragung von Massendaten zwischen PANEL i und der CNC-Anlage. Dank moderner PC-Technologie ist PANEL i für High-End-Software-Anwendungen geeignet. Durch zwei Erweiterungssteckplätze können Sie benutzerdefinierte Hardware für spezielle Anwendungen integrieren. Erfahren Sie mehr