"MDI-Einheiten mit dem kompakten ONG-Layout besitzen alphanumerische Tasten, die so angeordnet sind, dass die Eingabe oder Änderung von Teileprogrammen vereinfacht wird. Sie sind in verschiedenen Größen und zwei Ausführungen für Bearbeitungszentren oder Drehbänke erhältlich.
Bei MDI-Einheiten mit dem vielseitigen QWERTZ-Layout sind die Tasten wie bei einer konventionellen PC-Tastatur angeordnet, was eine schnelle Einarbeitung ermöglicht. Die Eingabe von Text wie Anmerkungen für Teileprogramme oder beschreibende Werkzeugnamen wird durch das bekannte QWERTZ-Layout vereinfacht. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Alle MDI-Einheiten besitzen Betriebs- und Menütasten für die Dateneingabe und den Wechsel zwischen CNC-Menübildschirmen."