FANUC > FANUC CNC > CNC Systems > Gamme CNC 30i/31i/32i-Model B Plus > Efficient laser cutting Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center CNC CNC Systems Gammes CNC 30i / 31i / 32i-MODÈLE BGamme CNC 30i/31i/32i-Model B Plus Efficient laser cutting Série CNC 0i MODÈLE FGamme CNC 0i-F PlusGammes CNC 35i-MODÈLE BContrôle des mouvements Type d'affichage numérique et panneau de commandeiHMI - Interface homme-machine intelligenteLogiciel de programmation Job Shop DialogConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSolutions Rétrofit FANUCAsservissementsCNC Simulator Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Simplification de la manutention des pièces découpées au laser Rien de plus facile que de compléter votre pack laser FANUC par des robots de manutention FANUC, car les contrôleurs et robots FANUC partagent la même plateforme de commande. Les robots peuvent être intégrés rapidement et facilement aux processus de votre machine laser, grâce à la connectivité machine/robot rendue possible par une interface standard. Les écrans intégrées au système CNC supervisent et contrôlent le robot et vice-versa. Ceci peut également être perfectionné avec les solutions de manutention FANUC équipées de la détection visuelle. Il suffit de demander, nous serons ravis de vous proposer des solutions. Les solutions de manutention de FANUC Découpe laser fiable et efficace Découpes volantes ultra-rapides La commande laser à haute vitesse synchronisée avec la commande des axes ainsi que les performances en temps réel du servo-bus de série FANUC (FSSB) permettent de réaliser des découpes volantes ultra-rapides. Commandes laser dédiées Les logiciels CNC FANUC sont dotés de tout un ensemble de commandes laser et d'outils de diagnostic, mais aussi de fonctions logicielles performantes, conçues pour réduire de manière significative les temps de cycle et simplifier les process de production. Maintenance minimale FANUC vous permet de minimiser vos coûts de maintenance. Par exemple, nos turbines sont garanties pour 24 000 heures de fonctionnement sans nécessiter d'intervention. Découpe au laser 3D plus productive Pour l'usinage laser 3D, le système laser FANUC contrôle simultanément jusqu'à six axes. Il est également compatible avec différentes têtes de coupe laser 3D. D'autres fonctions intelligentes telles que la programmation TCP, la fonction d'apprentissage et le contrôle de traçage sur l'axe W permettent d'accroître encore votre productivité. FANUC Academy : une formation 100 % d'origine constructeur Disponibilité des pièces détachées sur plus de 25 ans Une présence locale et un service mondial Comment pouvons-nous vous aider à augmenter votre productivité ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous apporter leur soutien. NOUS CONTACTER Fonctions logicielles des lasers FANUC Contrôle d'écartement du laser Sur les machines de découpe au laser équipées d'un détecteur mesurant la distance entre la buse et la surface de la pièce, la fonction de contrôle d'écartement FANUC transmet le signal du détecteur au contrôleur CNC via une interface dédiée. La CNC FANUC, traite ensuite le signal et offre ainsi un contrôle d'écartement extrêmement précis au moyen de l'axe Z de la machine. Le contrôle d'écartement améliore la découpe et permet de mieux contrôler l'écartement entre la buse et la pièce. Retrait automatique du contrôle d'écartement La fonction automatique d'approche et de retrait de l'axe de contrôle d'écartement FANUC permet de dégager instantanément l'axe lors d'une opération de positionnement du point final du point de découpe actuel au point de découpe suivant le long de l'axe X/Y. Elle permet également d'approcher la pièce le long de l'axe de contrôle d'écartement, tout en rapprochant simultanément le point de découpe suivant le long de l'axe X/Y, sans annuler le mode de contrôle d'écartement. La phase de découpe suivante peut alors commencer. Contrôle de la puissance Cette fonction adapte la performance du laser en fonction du processus de découpe en contrôlant la puissance, la fréquence et le cycle de fonctionnement du laser en temps réel, c'est-à-dire la synchronisation de la puissance et de l'avance de l'axe. Ceci permet d'éviter toute brûlure et surchauffe même lorsque la découpe s'effectue selon des angles très serrés et à vitesse élevée. Fonction de coupe Cette fonction permet d'obtenir des bords plus nets et réduit les temps de cycle en détectant les angles vifs se trouvant sur la trajectoire de découpe et en configurant automatiquement la vitesse de découpe et la condition adéquate. Offrant des surfaces mieux découpées, cette fonction augmente la cadence et les performances de la machine. Fonction de configuration de la condition de découpe La fonction de configuration de la condition de découpe regroupe et archive vos paramètres d'usinage (qui sont autrement spécifiés séparément à l'aide des commandes de la puissance, de la fréquence et du cycle de fonctionnement du laser) dans un tableau de commande de code E. Ces fonctions se traduisent par un gain de temps précieux sur la configuration des tâches répétées grâce à une simplification de la structure du programme et des procédures. Surveillance du laser Cette fonction CNC permet à l'opérateur de surveiller l'état du laser au moyen d'un écran dédié. Garantissant un fonctionnement constant de l'oscillateur laser et augmentant la productivité de la machine, elle permet également à l'opérateur d'intervenir et d'éviter tout dommage de l'oscillateur en cas d'erreur. Contrôle d'écartement du laser Sur les machines de découpe au laser équipées d'un détecteur mesurant la distance entre la buse et la surface de la pièce, la fonction de contrôle d'écartement FANUC transmet le signal du détecteur au contrôleur CNC via une interface dédiée. La CNC FANUC, traite ensuite le signal et offre ainsi un contrôle d'écartement extrêmement précis au moyen de l'axe Z de la machine. Le contrôle d'écartement améliore la découpe et permet de mieux contrôler l'écartement entre la buse et la pièce. Accessoires pour laser FANUC Systèmes CNC multicanaux Optez pour le contrôleur FS30i-LB multicanal pour les machines de découpe au laser 2-D et 3-D ou pour le contrôleur FS31i-LB économique pour les machines de découpe au laser 2-D standard. Ces deux systèmes CNC offrent des solutions logicielles intelligentes pour un traitement au laser efficace et prennent en charge les machines combinées laser/perforeuses. Des fonctions de contrôle laser et de diagnostic intégrées anticipent les besoins en matière de maintenance, garantissant ainsi une disponibilité maximale et une productivité élevée. Des longueurs de trajectoire optique courtes Le laser FANUC guide le faisceau dans le boîtier laser ce qui permet au laser d'être positionné plus près de la pièce. Ceci réduit l'empreinte des machines au sol et permet une conception plus compacte. Des longueurs de trajectoire optique longues En éloignant le laser du process, on obtient une longueur de faisceau supérieure. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Découpes volantes ultra-rapides La commande laser à haute vitesse synchronisée avec la commande des axes ainsi que les performances en temps réel du servo-bus de série FANUC (FSSB) permettent de réaliser des découpes volantes ultra-rapides.
Commandes laser dédiées Les logiciels CNC FANUC sont dotés de tout un ensemble de commandes laser et d'outils de diagnostic, mais aussi de fonctions logicielles performantes, conçues pour réduire de manière significative les temps de cycle et simplifier les process de production.
Maintenance minimale FANUC vous permet de minimiser vos coûts de maintenance. Par exemple, nos turbines sont garanties pour 24 000 heures de fonctionnement sans nécessiter d'intervention.
Découpe au laser 3D plus productive Pour l'usinage laser 3D, le système laser FANUC contrôle simultanément jusqu'à six axes. Il est également compatible avec différentes têtes de coupe laser 3D. D'autres fonctions intelligentes telles que la programmation TCP, la fonction d'apprentissage et le contrôle de traçage sur l'axe W permettent d'accroître encore votre productivité.