Les écrans standards sont des dispositifs avec moniteurs LCD conçus pour les CNC FANUC. Ils affichent les écrans du CNC pour l'opérateur. Les écrans standards sont disponibles sous 2 formes différentes :
Un bloc de commande LCD, avec le module CNC monté à l'arrière du module d'affichage. Cette solution économique permet d'économiser l'espace et de réduire les coûts.
Un module d'affichage pour bloc de commande de type autonome, avec le module d'affichage raccordé à un module CNC autonome par un câble de fibre optique. Cette solution adaptable regroupe au maximum les dispositifs dans une même armoire afin de simplifier le refroidissement et de fournir une solution EMC robuste.
Les écrans standards FANUC sont équipés de touches horizontales et verticales, selon la taille de l'écran. Ils sont également disponibles avec un panneau de commande tactile en option. Le panneau de commande tactile à point unique et résistant vous permet d'utiliser l'écran tout en portant des gants. Une interface de carte mémoire et un port USB sont fournis pour la transmission des données, par exemple pour la saisie de programmes de pièces.
La plupart des écrans standards peuvent être équipés d'une fonctionnalité PC en option. La technologie PC intégrée et le système d'exploitation compact Windows intégré vous permettent d'ajouter des applications logicielles personnalisées de manière économique. Pour les applications logicielles de pointe et exigeantes, l'utilisation du PANEL i ou PANEL iH Pro de FANUC est recommandée.
Les écrans standards sont disponibles dans des dimensions allant de 8,4"" à 19"", offrant ainsi une gamme très vaste allant des solutions les plus compactes pour machines économiques aux affichages les plus étendus pour une utilisation optimale.