Le FANUC PANEL i est un PC de commande industriel. Il peut être connecté à un CNC autonome grâce au Bus en série haute vitesse (HSSB) de FANUC et remplace le module d'affichage standard. HSSB permet une transmission rapide des données en masse entre le PANEL i et le CNC. La technologie de PC moderne rend le PANEL i compatible avec les applications logicielles de pointe. 2 emplacements d'extension vous permettent d'intégrer du matériel sur-mesure pour les applications spéciales.