PC industriali



FANUC offre panel PC industriali per vari scopi. Questi PC sono progettati con le più recenti tecnologie informatiche in modo da fornire una piattaforma avanzata per sviluppi personalizzati.

PANEL iH Pro

PANEL iH Pro FANUC è un panel PC industriale. L'unità è pensata per i sistemi CNC serie 30i-MODEL B di FANUC con iHMI come interfaccia utente. Il dispositivo può essere collegato a CNC indipendenti dal bus seriale ad alta velocità (HSSB) di FANUC e sostituisce le unità display standard. L'HSSB garantisce il trasferimento rapido dei dati in blocco tra PANEL iH Pro e sistemi CNC. La tecnologia informatica all'avanguardia rende PANEL iH ideale per applicazioni software di fascia alta. 2 slot di espansione consentono di integrare hardware personalizzato per applicazioni speciali.

Scopri di più

PANEL i

PANEL i FANUC è un panel PC industriale. Il dispositivo può essere collegato a CNC indipendenti dal bus seriale ad alta velocità (HSSB) di FANUC e sostituisce le unità display standard. L'HSSB garantisce il trasferimento rapido dei dati in blocco tra PANEL i e sistemi CNC. La tecnologia informatica all'avanguardia rende PANEL i ideale per applicazioni software di fascia alta. 2 slot di espansione consentono di integrare hardware personalizzato per applicazioni speciali.

Scopri di più