PANEL iH Pro con display LCD widescreen da 21,5'' è l'ultima aggiunta alla gamma di display iHMI di FANUC. Grazie a un ampio display Full-HD, sarà possibile visualizzare una maggiore quantità di informazioni contemporaneamente. Gli operatori potranno visualizzare un manuale e la schermata operativa , ottenendo le informazioni necessarie senza cambiare schermata. Il potente processore Intel Core i5 consente di eseguire contemporaneamente diversi software su
PANEL iH Pro, come ad esempio sofisticate simulazioni 3D. È possibile controllare e migliorare i programmi delle parti senza eseguire lavorazioni a macchina.
PANEL iH Pro è dotato del sistema operativo Windows Embedded Standard. Pertanto, la tua macchina potrà avvalersi di numerose applicazioni commerciali. Windows Embedded Standard è un ambiente comune per lo sviluppo di applicazioni software personalizzate. Inoltre, è possibile bloccare Windows Embedded Standard in modo da impedire modifiche al sistema operativo e ottimizzare la sicurezza.
Panel i
PANEL i è dotato del sistema operativo Windows Embedded Standard. Pertanto, la tua macchina potrà avvalersi di numerose applicazioni commerciali. Windows Embedded Standard è un ambiente comune per lo sviluppo di applicazioni software personalizzate. È possibile bloccare Windows Embedded Standard in modo da impedire modifiche al sistema operativo e ottimizzare la sicurezza.
Sono disponibili display di diverse dimensioni, da 10,4" a 19", per trovare il PANEL i adatto alle tue esigenze. Questi prodotti dispongono della forma di un display standard FANUC per offrire un aspetto esteriore coerente.