Motori adatti alla vostra macchina Flessibilità massima per ogni scenario di produzione specifico FANUC > FANUC CNC > Servomotori > Motori Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsTipo di display e pannelli operatoreiHMI: interfaccia uomo-macchina intelligenteDialog Programming software per aziendeConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Machine ControlSoluzioni FANUC per il retrofitServomotori Amplificatori e moduli di alimentazioneMotori CNC Simulatore Naviga Language selection follow us Sitemap Print Indipendentemente dai requisiti di lavorazione (sincrona o asincrona), l'ampia gamma di motori per mandrino, servomotori e motori di coppia fornisce l'assortimento ideale di coppia, accelerazione, precisione e potenza per soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Servomotori Servomotori FANUC serie Alpha i Questi motori offrono un'eccellente accelerazione e sono ideali per l'impiego in macchine di grandi dimensioni a velocità e precisione elevate, come le presse: uniformità con velocità elevata di alimentazione due versioni disponibili: F - Ferrite ed S – Strong: motore potente con magnete in ferrite (magneti al neodimio) ampia portata uscita di coppia 1-3000 Nm velocità massima fino a 8.000 giri/min encoder serie αi a risoluzione elevata (32000000/giri) classe di protezione IP65 - IP67 opzionale Servomotori FANUC serie Beta i Grazie a un ottimo rapporto tra prestazioni e costo, questi motori sono ideali per assi di caricamento in macchine entry-level, assi di posizionamento e unità periferiche: inerzia media - accelerazione rapida due versioni disponibili: F - magnete in ferrite ed S - magneti in neodimio uscita di coppia nominale 0,2-40 Nm rotazione agevole velocità massima fino a 6.000 giri/min encoder serie βi ad alta risoluzione (1.000.000/giro) classe di protezione IP65 - IP67 opzionale Motori lineari Motori lineari serie LiS Trasmissione diretta della forza lineare con una semplice struttura meccanica. Alta velocità (4 m/s) e accelerazione (30 G) grazie all'elevata rigidità Corsa lunga e forza elevata con configurazione a testa multipla Estesa forza continua (WC) 100-7000 N mediante raffreddamento ad acqua Forza massima 300-17000 N Alta precisione, applicazione di scale lineari ad alta risoluzione Meccanismo esente da manutenzione Motori a coppia Motori Torque FANUC serie DiS Ideali come servomotori integrati per tavole, torrette e assi rotanti a precisione elevata su macchine a 5 assi: Coppia elevata grazie a potenti magneti in neodimio Coppia massima 35-10000 Nm, coppia continua 15-4500 Nm Modelli a velocità elevata fino a 2.000 giri/min Bassa ondulazione - ottimo design a circuito magnetico Trasmissione diretta esente da manutenzione Motori per mandrino Motori del mandrino serie αil Potenti motori ad alta accelerazione, elevata precisione meccanica e basse vibrazioni (V3) adatti ai mandrini delle macchine ad alte prestazioni e di grandi dimensioni. Ampia gamma a potenza costante e alta velocità tramite commutazione dell'avvolgimento Gamma di potenza 0,55 - 150 kW Coppia elevata a bassa velocità Versioni speciali con albero cavo per il refrigerante o il liquido centrale Disponibilità di motori con raffreddamento Classe di protezione IP40, con guarnizione per l'olio IP54 e IP65 opzionale per alcuni modelli Motori per mandrini serie βil Motori compatti di elevata potenza/coppia ed eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Alta efficienza e bassa generazione di calore Potenza di uscita 3,7 - 15 kW Adatto alle macchine di piccole e medie dimensioni come ad esempio i torni compatti Classe di protezione IP40, con guarnizione dell'olio IP54 Motori con mandrino incorporato asincrono Motori con mandrino sincrono incorporato serie Bil Motori integrati di dimensioni ridotte per macchine compatte, ad alta velocità e prestazioni elevate con adattamento ottimale alla progettazione delle macchine meccaniche. Coppia alta a bassa velocità e potenza elevata ad alta velocità Gamma di potenza 0,75 - 50 kW Coppia e potenza superiori grazie all'efficace radiazione termica dello statore Stampo in resina (opzione) o rotore a barra di rame (su alcuni modelli) Velocità massima fino a 70.000 giri/min Motori con mandrino incorporato sincrono Motori con mandrino integrato sincrono serie BiS Motori integrati compatti a coppia elevata per materiali duri (es. titanio) e processi di taglio gravosi.. Coppia elevata a bassa velocità e struttura robusta del rotore con magnete al neodimio Rapporto di potenza 11-80 kW Bassa corrente residua per una progettazione ottimale del circuito magnetico Coppia e potenza elevate grazie a un'efficace radiazione termica dello stampo in resina dello statore Idoneo per torni e macchine dedicati al taglio degli ingranaggi Velocità massima 33.000 giri/min