Produce in pratica qualsiasi componente con un unico taglio a filo

Taglio di materiali conduttivi dall'alluminio e il rame fino alla grafite con una scintilla elettrica. La tecnologia EDM consente di produrre con estrema precisione parti incredibilmente delicate a velocità di taglio elevate. E non si limita a matrici e stampi. Poiché è necessario un unico utensile, rappresenta anche l'alternativa economica per fresatura, tornitura, rettifica o brocciatura. È possibile inoltre eseguire una serie completa di processi diversi tramite la tecnologia EDM multiuso, anche senza l'intervento dell'operatore.
Contattaci subito
Ulteriori informazioni sugli accessori e sulle funzioni software di FANUC Robocut

Your benefits using Wire Cut EDM 

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.