Servoposizionatori FANUC Il potere di fare di più FANUC > Robot > Accessori dei robot > Movimento > Positioners Menu ProdottiRobotCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTAssistenza-clientiGestione del ciclo di vita del prodottoservizi di manutenzioneparti di ricambioSoluzioniSettoriApplicazioniCasi di successoInformazioni su FANUCLavora con noiPaesiStoriaNotizie ed eventiChi siamoPerché-fanucContattaci MyFANUCDownload center Robot Funzione di ricerca dei robotRange overviewAccessori dei robot Controller R-30iB PlusVisioneMovimento Positioners SicurezzaROBOGUIDEFunzione Hand GuidanceCRX Partner Equipment Pacchetto formativoJ-30iB controller Naviga Language selection follow us Sitemap Print I servoposizionatori FANUC espandono le tue possibilità e ti consentono di fare di più con il tuo robot FANUC. I modelli coprono una gamma di carichi utili fino a 9.000 kg e offrono vari gradi di velocità e flessibilità in base alle esigenze. Accentua il tuo vantaggio competitivo ed aumenta la produttività aggiungendo i servoposizionatori FANUC ad applicazioni come la saldatura ad arco, che richiede la massima destrezza e velocità dell'utensile. SCARICA IL VOLANTINO Programmazione semplice I servoposizionatori FANUC offrono più flessibilità su una vasta gamma di applicazioni. La loro configurazione e programmazione è semplice e veloce grazie al software FANUC dedicato e alle opzioni di programmazione offline pronte all'uso FANUC Roboguide. Modelli e specifiche per soddisfare ogni esigenza Posizionatore cavo a 1 asse Carico utile: 500 kg - 1500 kg – NUOVO 5000 kg – NUOVO 9000 kg Ampia flangia cava per un semplice passaggio dei cavi Ripetibilità superiore (+/- 0,02 mm) per risultati di saldatura della migliore qualità Design compatto e leggero Posizionatore compatto a 1 asse Carico utile: 2000 kg Design compatto Ripetibilità superiore (+/- 0,02 mm) per risultati di saldatura della migliore qualità L'elevata inerzia consentita permette il posizionamento di pezzi di grandi dimensioni Posizionatore a 2 assi Carico utile: 500 kg Gestione integrata dei cavi Elevata ripetibilità (+/- 0,05 mm) per un preciso posizionamento dei pezzi Non hai trovato quello che cerchi nella nostra gamma di posizionatori? Contattaci e scopri i nostri pacchetti personalizzati hardware/software di assi ausiliari per costruire il posizionatore per il tuo robot. Fino a 72 assi ausiliari controllati simultaneamente Fino a 4 robot controllati simultaneamente Potenza motore fino a 24 kW e coppia intermittente fino a 130 Nm Molte funzioni software disponibili: Movimento coordinato, Memorizzazione del Root Pass, user frame dinamico e molto altro. iRPickTool can help you improve your productivity. Call FANUC now and let us show you how.