Model FANUC
PANEL iH Pro s 21,5'' širokoúhlým LCD je nejnovějším přírůstkem do řady displejů iHMI od společnosti FANUC. S velkým Full-HD displejem lze snadno na displeji zobrazit více informací najednou. Pracovníci obsluhy (operátoři) mohou na displeji současně zobrazit manuální i provozní obrazovku a kdykoliv pohodlně bez nutnosti přepínání obrazovek získat potřebné informace. Výkonný procesor Intel Core i5 nabízí možnost spuštění více softwarových aplikací na platformě
PANEL iH Pro, například sofistikované 3D simulace. Obráběcí programy lze snadno zkontrolovat a vylepšovat bez nutností obrábění.
PANEL iH Pro se dodává s operačním systémem Windows Embedded Standard. Pro váš stroj je tedy k dispozici velké množství komerčních aplikací. Na druhou stranu je systém Windows Embedded Standard běžným prostředím pro vývoj vlastních softwarových aplikací. Kromě toho lze systém Windows Embedded Standard snadno uzamknout tak, aby se zabránilo úpravám operačního systému a zvýšilo se jeho zabezpečení.
Panel i
Model PANEL i se dodává s operačním systémem Windows Embedded Standard. Pro váš stroj je tedy k dispozici velké množství komerčních aplikací. Na druhou stranu je systém Windows Embedded Standard běžným prostředím pro vývoj vlastních softwarových aplikací. Kromě toho lze systém Windows Embedded Standard snadno uzamknout tak, aby se zabránilo úpravám operačního systému a zvýšilo se jeho zabezpečení.
Díky různým velikostem displeje od 10,4" do 19" je velmi snadné najít ten pravý PANEL i dle vaších potřeb. Jsou tvarovány jako standardní zobrazovací jednotky v provedení FANUC pro konzistentní vnější vzhled.