M-20iD/25

Přesná a rychlá manipulace

Robot FANUC M-20iD/25 přináší vysoký výkon na malém prostoru a skvěle se hodí pro zakládání a vykládání stroje a rovněž k manipulaci a umisťování v přeplněných výrobních prostředích. Za účelem co nejlepšího přístupu je vybaven kompaktním ramenem a zápěstím a díky novému vylepšenému provedení a hnacímu ústrojí nabízí výrazně vyšší osovou rychlost a výkonný pohyb. Díky vyššímu aktivnímu zdvihu o velikosti 1831 mm nabízí velkorysý pracovní rozsah s lepším převodem tuhosti na optimálnější opakovatelnost ± 0,02 mm. Kabely jsou vedeny uvnitř, což zajišťuje bezproblémový provoz a spolehlivost. Díky kombinaci výkonu a spolehlivosti FANUC M-20iD/25 maximalizuje výrobní kapacitu, což vede k vyšší ziskovosti. Instalace je snadná a náklady na provoz jsou nízké.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1831mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

25kg


STÁHNOUT PROSPEKT

Přednosti

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu