M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Přednosti

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění.

Pohodlí

Větší pohodlí s funkcí iPendant touch

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s kontrolerem FANUC R-30iB.

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu.

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze.