Kloubový mechanismus představuje typ pohybu a počet stupňů volnosti požadovaný příslušnou aplikací. U robotu je počet stupňů volnosti dán počtem kloubů, umístěním kloubů a funkční osou každého kloubu. SCARA jsou čtyřosé roboty s pohybem v prostoru X-Y-Z a rotačním pohybem kolem osy Z.
Roboty SCARA postrádají pohybové možnosti šestiosých robotů (sklápění a natáčení), proto jsou v aplikacích, kde se vyžaduje sklápění a natáčení, k dispozici další mechanismy, které lze doplnit k dosažení dalších osových pohybů, bude-li robot SCARA schopen vyhovět požadavkům na užitečné zatížení.
Pro roboty SCARA je ideální většina aplikací spočívajících v uchopení a přemístění a drobných montážích, zahrnující přesun dílce z bodu A do bodu B, neboť typicky zahrnuje přemístění dílce v zóně X-Y-Z s určitou rotací v ose Z. Pro roboty SCARA jsou skvělé také aplikace pro šroubování, kde osa otáčení může snadno převzít roli pohonu šroubového pohybu. Kromě toho lze roboty SCARA využít u dávkovacích aplikací, neboť dokáží uchopit dílec a přesunout jej k dávkovači, případně lze dávkovací nástroj připojit přímo k hřídeli robotu.