M-20iB/25C



Rychlý, čistý, plně uzavřený

Robot FANUC M-20iB/25C se dodává ve speciální bílé barvě, která indikuje odolnost proti čisticím prostředkům a používá se u každodenních čisticích operacích, které jsou typické pro čisté prostory používané v potravinářském, zdravotnickém, optickém, farmaceutickém nebo elektronickém průmyslu. Tento model, který vychází z řady M-20iB, byl vytvořen aby splňoval požadavky norem (standard IP67) takovýchto náročných prostředí – bez toho, aby byla omezena rychlost a opakovatelnost robota. Díky svému štíhlému, zcela zapouzdřenému designu dosahuje tento robot určený do čistých prostor vysokých úrovní flexibility, což přispívá k všestrannosti jeho schopnost přii provádění aplikací v kompaktních buňkách. Tento robot do čistých prostorů může dosáhnout třídy ISO 5.


POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1853 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

25 kg


STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST

Fraunhofer TESTED DEVICE®

Zařízení M-20iB/25C byl udělen certifikát institutu Fraunhofer TESTED DEVICE. Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát pro produkty, které byly objektivně kvalifikovány na základě uznávaných norem a směrnic upravujících jejich vhodnost pro aplikace v čistých prostorách.

Dojmy z letošního veletrhu EMO 2017

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze