M-800iA/60

Izjemna natančnost za aplikacije, kjer je potrebna visoka natančnost poti

Edinstvena kombinacija značilnosti omogoča proizvajalcem, da bistveno izboljšajo kakovost laserskega razreza, varjenja oz. vseh proizvodnih procesov, kjer je potrebna visoka natančnost. Zlasti na področju avtomobilske in vesoljske industrije, kjer se zahteve po natančnosti nenehno višajo, M-800iA/60 ponuja izjemno natančnost brez upočasnitve proizvodnega procesa.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

2040 mm

NOSILNOST

60 kg

PRENOS LETAKA

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite sovjega industrijskega robota še bolj z dodatki po meri FANUC in različicami programske opreme, kot so SpotTool, iRVision in Dual Check Safety (DCS). Poskrbite, da bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljšanja produktivnosti z uporabo edinstvenega sistema Learning Vibration Control.

Inteligenca

Odkrijte funkcije podjetja FANUC Smart Vision

Priročnost

Večja priročnost z iPendant Touch

Vmesnik

Izvedite več o novi generaciji napredne tehnologije s kontrolnikom FANUC R-30iB

Gibanje

Poiščite našo ponudbo namenskih rešitev za izboljšano gibanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije prihranijo prostor in denar