R-2000iC/210WE

Visoka zmogljivost v pralnih okoljih

Ta močni in robustni robot je primeren za širok nabor aplikacij, saj prenese zahtevne pogoje delovnega okolja (npr. pranje). S svojo mehansko zasnovo in standardno zaščito IP67 zmore opravljati mokre, prašne in umazane naloge, hkrati pa lahko dvigne breme do 210 kg.

OSI ROBOTA

6

DOSEG

2450 mm

OBREMENITEV

210 kg

PRENOS PODATKOVNEGA LISTA

Poudarki

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite sovjega industrijskega robota še bolj z dodatki po meri FANUC in različicami programske opreme, kot so SpotTool, iRVision in Dual Check Safety (DCS). Poskrbite, da bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljšanja produktivnosti z uporabo edinstvenega sistema Learning Vibration Control.

Inteligenca

Odkrijte funkcije podjetja FANUC Smart Vision

Priročnost

Večja priročnost z iPendant Touch

Vmesnik

Izvedite več o novi generaciji napredne tehnologije s kontrolnikom FANUC R-30iB

Gibanje

Poiščite našo ponudbo namenskih rešitev za izboljšano gibanje

Varnost

Pametne varnostne funkcije prihranijo prostor in denar