Získajte navigáciu

Švajčiarsky odborník na ozubené kolieska prevodovky, spoločnosť Christ a Heiri sa spolieha na odvaľovacie systémy riadené jednotkami spoločnosti FANUC, ktoré ponúkajú maximálnu kvalitu.

Úloha: Na vybavenie továrne s odvaľovacími strojmi, ktoré by mali spĺňať mimoriadne vysoké štandardy spoločnosti Christ a Heiri a zároveň by mali zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov. Tento stroj si vyžaduje riadenie, ktoré sa jednoducho programuje a ideálne sa prispôsobí sofistikovaným ozubeným kolieskam, ich samotným zubom a obrábaniu závitov.

Riešenie: Nainštalujte stroje Monnier + Zahner s riadiacimi jednotkami FANUC, ktoré sa každoročne postarajú o produkciu desiatok miliónov ozubených koliesok a výrobkov so závitmi s priemerom od 0,5 do 40 mm.

Výsledok: 24 odvaľovacích strojov Monier + Zahner spoločnosti pracuje nepretržite sedem dní v týždni. Vďaka tomu, že Monnier + Zahner čoraz viac využíva na zavedenie CNC riadiacu jednotku FANUC s funkciou Panel i, je ich naprogramovanie bezproblémové. Toto spoločnosti umožňuje využívať vlastný počítačový softvér pri vývoji jedinečného dialógového rozhrania, ktoré sa ovláda dotykom. Ďalšou kľúčovou funkciou, z ktorej výroba elektrických prevodov FANUC ťaží, sú mimoriadne presná tvorba uhlov a obrobky s vysokým pomerom precíznosti.


Nepretržitá presnosť

Vysoká kvalita je dosiahnutá vďaka kvalifikovaným zamestnancom, moderným strojom a technológii riadenia

Ozubené kolesá tej najvyššej kvality
Každý, kto dodáva diely pre automobilové odvetvie, musí zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu a rýchlosť dodania komponentov. Ukážkovú spoločnosť v tomto smere predstavujú odborníci na ozubené kolesá Christ & Heiri, ktorí vďaka skúsenostiam s frézovacími systémami od spoločnosti Monnier + Zahner s riadiacou jednotkou od spoločnosti FANUC neustále garantujú spokojnosť zákazníkov.

Christ & Heiri AG v Selzachu blízko Solothurnu (Švajčiarsko) je spoločnosť, ktorá môže do najmenšieho detailu slúžiť ako príklad. Moderné a automatizované stroje na frézovanie ozubených kolies sú naskladané v čistučkej dielni. Stružliny a lubrikanty sa likvidujú prostredníctvom potrubného systému v strope továrne. Následne sa centrálne spracúvajú. Moderné merné a kontrolné zariadenia zabezpečujú, že ozubené kolesá a výrobky so závitmi (hriadele s jednými alebo viacerými závitovými otvormi) budú zákazníkom dodané v optimálnej kvalite. Pre výkonného riaditeľa Arna Heiriho predstavujú vysoká kvalita a včasné doručenie dva kľúčové prvky, ktoré sú zodpovedné za úspech jeho spoločnosti: „S našimi zákazníkmi, medzi ktorých patria spoločnosti v oblasti výroby hodiniek a automobilov, máme dlhotrvajúce vzťahy.”

Za posledných pár rokov sa ukázalo, do akej miery si zákazníci cenia spoluprácu so spoločnosťou Christ & Heiri. V roku 2010 výrobná hala spoločnosti zhorela úplne do tla. Budova bola stará len osemnásť mesiacov, pričom bola vybavená najmodernejšími štandardmi. Pre 59-ročného podnikateľa a jeho tím to bola zničujúca rana. Skutočnosť, že Arno Heiri dokázal továreň na rovnakom mieste znova vybudovať, si jeho zákazníci veľmi cenili. Ubezpečili ho, že so spoločnosťou Christ & Heiri chcú pokračovať aj v budúcnosti. Jeho zamestnanci rovnako cítili voči šéfovi zodpovednosť a pri opätovnom budovaní spoločnosti pomáhali, ako vedeli. Po jednom roku od dokončenia začala výroba v novej továrni s rovnakými zamestnancami opäť fungovať na plný plyn.

Precízne ozubené kolieska s priemermi od 0,5 do 40 mm
„Úplná kapacita,” s istotou dodáva Arno Heiri. Každoročne opúšťajú linky továrne desiatky miliónov ozubených kolies, a to už od najmenších súčastí, pri ktorých majú kolieska v priemere len 0,5 mm a osem zubov, až po reťazové kolesá s priemerom 40 mm. Najmenšie diely sú primárne určené pre odvetvie výrobcov hodiniek, väčšie výrobky zvyčajne končia v elektrických motoroch automobilového priemyslu. V moderných vozidlách sa v súčasnosti využíva mnoho malých motorčekov pri centrálnom uzamykaní, ovládaní klimatizácie, elektronickom sťahovaní okien, úprave spätných zrkadiel, strešného okna, mechanizmu uzamykania riadiacej páky, nastavovaní sedadiel a mnohých iných veciach. Tomu je primeraný aj vysoký dopyt po komponentoch prevodovky, akými sú ozubené kolesá a výrobky so závitmi. V závislosti od komponentov sa objednávky v spoločnosti Christ & Heiri líšia od malých radov až po objednávky na 1000 kusov, či po rady v objeme 5 až 6 miliónov jednotiek ročne.

Pre spoločnosť Christ & Heiri nie je dosahovanie precíznych parametrov žiadnym problémom. Medzi dvadsiatimi piatimi zamestnancami, ktorí pracujú v spoločnosti so 65-ročnou tradíciou, sa za tie roky nahromadilo veľké množstvo skúseností. Riaditeľ výroby, Pascal Zimmermann, vysvetľuje: „Skúsenosti našich pracovníkov nás v skĺbení s najmodernejšími strojmi stavajú do polohy, kedy môžeme zvládať požiadavky na najvyššiu kvalitu pri dosiahnutí spoľahlivosti procesu.”

Výroba na konštantne vysokej úrovni
Vedenie kladie najväčší dôraz na spoľahlivosť procesu. 24 odvaľovacích strojov Monier + Zahner spoločnosti pracuje nepretržite sedem dní v týždni. Všetky automobilové súčasti sa vytvárajú na odvaľovacích a frézovacích strojoch MZ 120 a MZ 130 a Duplex M644CNC, ktorý predstavuje vysokoproduktívny dvojvretenový frézovací stroj. Monnier + Zahner AG z mesta Safnern v blízkosti švajčiarskeho Bielu sa môže tešiť z úplnej dôvery Arna Heiriho: „Naša spolupráca trvá už 10 rokov, pričom sme nikdy neboli sklamaní. Stroje s jednotkou riadenia spoločnosti FANUC sú vysoko precízne a spoľahlivé. V prípade, že sa objaví nejaká servisná požiadavka, ihneď sa u nás objavia ich zamestnanci. To je hlavný dôvod, prečo sa zo spoločnosti Monnier + Zahner stal hlavný dodávateľ CNC ovládaných zariadení na odvaľovanie ozubených kolies.“

Tradičná švajčiarska spoločnosť začala svoju činnosť v roku 1964 výrobou strojov pre výrobu plášťov hodín. Neskôr sa začali špecializovať na stroje pre lekárske a dentálne odvetvie. V roku 1995 sa stali jednými zo svetových vedúcich výrobcov strojov na odvaľovanie, závitovanie a frézovanie. „S technológiou CNC sme začali pracovať už v roku 1984,” vysvetľuje Roland Wälti, výkonný riaditeľ spoločnosti Monnier + Zahner AG. „Od vstupu do odvetvia závitov a frézovania, neskôr aj odvaľovania ozubených kolies, sme sa už úplne spoliehali len na riadiace jednotky CNC, pričom je naším partnerom na tomto poli vždy spoločnosť FANUC. V spolupráci sme vytvorili niekoľko riešení, ktoré nám pomohli dostať sa na našu súčasnú trhovú pozíciu.

Flexibilné a jednoduché programovanie
Vedúci výroby, pán Zimmerman, hovorí o vysokom výkone, spoľahlivosti a jednoduchej obsluhe MZ strojov. Osobitne vyzdvihuje flexibilitu odvaľovacích strojov MZ120 a MZ130, vďaka ktorým je možné frézovať súčiastky so závitmi a odvaľovať ozubené kolesá. „Znamená to, že sa nemusíme spoliehať len na výrobu súčiastok so závitmi a môžeme tak omnoho efektívnejšie spravovať kapacitu našich strojov.” Dodávateľ strojov Roland Wälti dodáva: „V spoločnosti Christ & Heiri sa tieto stroje využívajú najmä pri výrobe veľkých sérií. Pre ich všestrannosť sú však populárne aj medzi malými dodávateľmi, ktorí dodávajú len menšie objemy. Pomocou týchto strojov sú tiež schopní vykonať niekoľko odvaľovacích procedúr na jednom komponente v následnosti za sebou, či dokonca môžu striedať závitové a cylindrové odlievanie – bez nutnosti výmeny pracovného náradia alebo hlavice."

Aplikácia a programovanie strojov Monnier + Zahner je jednoduché. V prvom rade za to môže používateľsky príjemné rozhranie, ktoré vyvinul výrobca stroja. „V tomto smere ponúka spoločnosť FANUC veľké možnosti podpory,” vyzdvihuje Martin Wälti, riaditeľ softvérového oddelenia Monnier + Zahner. „V minulosti sme využívali funkcie FANUC Macro Executor a FANUC Picture. V súčasnosti čoraz viac využívame riadiace jednotky FANUC, ktoré majú svoj počítačový priemyselný panel FANUC (Panel i) oddelený od CNC. Toto spoločnosti umožňuje využívať vlastný počítačový softvér pri vývoji jedinečného dialógového rozhrania, ktoré sa ovláda dotykom.“

Martin Wälti tiež vyzdvihol kľúčovú funkciu riadiacej jednotky FANUC, „elektrická prevodovka (EGB),” ktorá je nápomocná pri výrobe ozubených kolies. Vysvetľuje: „Pri vyrezávaní ozubených kolies musia byť nástroj a pracovný dielec natočené podľa presného pomeru. Pre tento dôvod nám spoločnosť FANUC navrhla integráciu funkcie EGB, s ktorou komunikujeme prostredníctvom dialógového rozhrania.”

Nápomocné funkcie riadenia
Spoločnosť Monnier + Zahner využíva na svojich najnovších strojoch integrované funkcie bezpečnosti a Dual Check Safety od spoločnosti FANUC, ktoré chránia operátorov a zároveň sa starajú o vypustenie nutnosti inštalácie mechanickej ochrany. Umožňuje napríklad flexibilnejšie nastavenia stroja, akými je napríklad pomalý pohyb osi pri otvorení dverí, ktorý neohrozuje operátora.

Softvérový špecialista Martin Wälti si chváli úzku spoluprácu s odborníkom na jednotky riadenia švajčiarskej pobočky FANUC: „Vždy sme od nich dostali rýchlu a odbornú podporu. Či už išlo o uvedenie do prevádzky alebo potrebnú optimalizáciu osi, či dokonca výber vhodného systému CNC od spoločnosti FANUC pre rôzne z našich strojov.”

Adaptácia softvéru a parametrov na konkrétnu riadiacu jednotku stroja nebol žiadny problém dokonca ani vtedy, keď pri vlastnom stroji spoločnosť Monnier + Zahner AG vyrobila len jednu jednotku. Martin Wälti to pripisuje jednoduchosti používania a rozloženia systému CNC spoločnosti FANUC. Okrem toho ponúka spoľahlivosť, ľahkú údržbu a predovšetkým celosvetovú dostupnosť služieb od FANUC, „čo je dôležité najmä pre relatívne malého, no napriek tomu po celom svete aktívneho výrobcu strojných nástrojov.“ V súvislosti s CNC a technológiami je spoločnosť Christ & Heiri mimoriadne spokojná. Koniec koncov, za tie roky sa neobjavil ani jeden problém s riadením.

Monnier + Zahner AG
V roku 1964 založili v priemyselnom parku Safner-Moss spoločnosť páni Eugen Monnier a Robert Zahner. Do roku 1972 sa zaoberala navrhovaním strojov pre výrobu plášťa hodín. Kríza hodinárskeho odvetvia zapríčinila presun produkcie na stroje na výrobu zdravotných implantátov. Na tomto poli sa spoločnosť Monnier + Zahner AG dostala medzi lídrov. Dôležitú časť portfólia tvoria aj stroje na brúsenie zubných vŕtačiek a rezačiek, spolu so strojmi na výrobu súčiastok so závitmi a ozubených kolies pre výrobcov prevodoviek a dodávateľov pre automobilový priemysel. Zahŕňa to tiež špeciálne stroje, ktoré sú skonštruované na základe potrieb zákazníka. Od roku 2007 sa súčasťou spoločnosti Monnier + Zahner AG stala aj spoločnosť Lambert-Wahli AG. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 65 zamestnancov, vrátane dvanástich praktikantov. Spoločnosť Monnier + Zahner ročne vyrobí 65 až 100 strojov.



Použité produkty spoločnosti FANUC