Získajte navigáciu

Úloha:

 

Malé a stredné firmy hľadajú viacúčelové automatizačné riešenia, ktoré sa dajú ľahko upraviť na rôzne výrobné aplikácie, ľahko sa riadia a dokážu pracovať po boku operátorov bez potreby investovať do ochrany.

 

Riešenie:

 

Nový MCR (mobilný kolaboratívny robot) spoločnosti Desmasa je viacúčelová jednotka určená na prácu s  operátormi vo veľkom množstve výrobných aplikácií.


Výsledok:

 

Spoločnosť Desmasa používa vo svojom novom modeli dve verzie kolaboratívneho robota FANUC CRX (CRX-10iA a CRX-10iA/L), čím dokazuje, že sa zameriava na spoľahlivosť a skúsenosti.


Použitý produkt FANUC v tejto aplikácii Bruderer

Model MCR je dokonalý pre množstvo výrobných aplikácií a je k dispozícii v dvoch modeloch FANUC CRX: CRX-10iA s dosahom 1 249 mm; a CRX-10iA/L, ktorý má dosah 1 418 mm. Nosnosť oboch robotov je 10 kg, čo zaisťuje ich všestrannosť pri mnohých operáciách.

 

MCR je dokonalý na opakujúcu sa prácu, čo operátorom umožňuje sa sústrediť na zložitejšie úkony. Zákazníci tak môžu rýchlo získať späť svoju investíciu, pretože flexibilita každej jednotky zabezpečuje jej vhodnosť pre rozličné priemyselné aplikácie.

 

Jednotka spolupracujúceho robota MCR spoločnosti Desmasa sa ideálne hodí na: 

  • Paletizáciu a depaletizáciu (debny, vrecia, prepravky atď.)
  • Systémy na konci linky
  • Podávacie CNC stroje
  • Nakladanie a vykladanie
  • Automatizovanú kontrolu kvality
  • Balenie a paletizáciu
  • Údržbu montážnych liniek
  • Osadzovacie stroje
  • Laboratórnu prácu
  • Automatické riadiace systémy
  • Monitorovanie stroja

HLAVNÉ FUNKCIE MCR

 

Medzi hlavné funkcie modelov MCR spoločnosti Desmasa patria:

 

  1. Ľahká preprava a mobilita v celom výrobnom závode.
  2. Jednoduché polohovanie obrobku.
  3. Okamžité spustenie.
  4. Jasná, intuitívna manipulácia prispôsobiteľná podľa prianí zákazníka. Softvér/rozhranie upravené na každú aplikáciu.
  5. 100 % spolupracujúci. Tieto roboty sú úplne bezpečné pre operátorov vďaka ich snímačom pohybu, pretože akékoľvek rušenie spôsobí ich okamžité zastavenie.
  6. Ľahká integrácia v stiesnených priestoroch. MCR sa zmestí do priestoru, ktorý je o 60 % menší než tradičný robot, čo je obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré plánujú optimalizovať malé výrobné zariadenia.
  7. CE certifikácia pre všetky modely.

KONFIGUROVATEĽNÉ VĎAKA ROZLIČNÝM PERIFÉRNYM ZARIADENIAM

 

Spoločnosť Desmasa pracovala na tom, aby MCR urobila konfigurovateľným prostredníctvom rozličných periférnych zariadení, aby vyhovoval množstvu rôznych aplikácií. Medzi tieto možnosti patria:

 

  1. VYSOKORÝCHLOSTNÝ REŽIM: robot pracuje priemyselnou rýchlosťou a keď vo svojej bezpečnostnej oblasti deteguje operátora, tak spomalí na bezpečnú rýchlosť.
  2. AGV: vybavený automatizovanými zariadeniami. Vďaka AGV sa robot dokáže pohybovať bez potreby operátora.  MCR sa presúva z jedného miesta na druhé a pritom rozpoznáva svoje prostredie, deteguje prekážky a hľadá alternatívne trasy.
  3. KAMERA S UMELÝM VIDENÍM: S umelým videním je robot schopný vykonávať zložité aplikácie, ako napríklad vyberanie z debny. MCR spoločnosti Desmasa a jej robot FANUC dokážu splniť všetky požiadavky závodu jedinou jednotkou. Riešenie je ideálne pre firmy rôznych veľkostí, ktoré plánujú automatizovať svoje výrobné procesy. Možné je aj kompletné prispôsobenie podľa priania zákazníka.

 

Pre viac informácií navštívte https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ alebo kontaktujte  info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

 

Stiahnuť pdf