Získajte navigáciu

Spoločnosť Faimond vyvíja jedinečnú diamantovú rezačku pomocou zariadenia FANUC CNC

Úloha:
Vyviňte zariadenie CNC, ktoré spĺňa komplexné potreby talianskeho šperkárskeho priemyslu a diamantového opracovania vrátane vizuálnej kontroly a kontrol kvality.

Riešenie:
Spolupracujte so spoločnosťou FANUC na vytváraní novej diamantovej rezačky, ktorá môže opracúvať guľôčky, perly, a dokonca aj otvory.

Výsledok:
Stroj, ktorý nielenže zvýšil produktivitu a zlepšil výstupnú kvalitu, no ktorý pracuje nepretržite, aby čo najviac využil výkyvy cien zlata.



Automatizácia vo výrobe šperkov

ZLATO Z TALIANSKA

V odvetví klenotníctva musíte byť vždy o krok vpred. V dizajne aj v technológii. Cieľ? Skrátenie výrobného času a poskytovanie nových a sofistikovaných výrobkov. Stroje na obrábanie diamantmi od firmy Faimond, ktoré sú príkladom špičkovej talianskej kvality v tomto sektore, víťazia v oblasti kvality nad agresívnou konkurenciou z Ázie. A to aj vďaka spolupráci so spoločnosťou FANUC. Autor: Carlo Ploner

Výroba šperkov je dôležitou súčasťou priemyselnej značky Made in Italy, ktorá dokáže pritiahnuť zahraničných kupcov a vyzdvihnúť stáročnú prestíž majstrovskej zručnosti a tradície v tejto oblasti (spracovanie zlata a drahých kameňov). Diela talianskeho klenotníctva sú výnimočné svojím dizajnom aj technológiou. No aj stroje navrhnuté a vyrobené v Taliansku, konkrétne v meste Arcugano v srdci klenotníckej oblasti Vicenza, obohacujú klenotnícke dielne po celom svete.

Jedným z hlavných hrdinov tohto dobrodružstva je Faimond S.r.l., spoločnosť vlastnená rodinou Dal Lago s viac ako 30 rokmi skúseností v oblasti presného strojárstva a automatizácie. Faimond sa špecializuje na výrobu strojov a vybavenia na obrábanie vzácnych aj bežných predmetov. Tieto zariadenia sa používajú v klenotníckom priemysle, ale aj na výrobu módnych doplnkov a dielov na okuliare. Opracovanie diamantom je jedným z posledných krokov v šperkárskom odvetví a zároveň aj jedným z najdôležitejších, pretože upúta pohľady tých, ktorí sa po prvýkrát pozrú na šperk, a to vďaka schopnosti opracovaného kusa odrážať svetlo. Gravírovanie na povrchu súčastí (zvyčajne guľôčok, perál alebo retiazok, teda obrobených predmetov, a nie úplne surových materiálov).

DRAHOCENNÁ SPOLUPRÁCA

„Opracúvame vzácne kovy, ako sú zlato a striebro“, hovorí Andrea Dal Lago, riaditeľ administratívneho a obchodného oddelenia v spoločnosti Faimond, „ale aj menej ušľachtilé kovy, ako napr. mosadz.“ Zvláštnosťou procesu označovaného ako „opracovanie diamantom“ je skutočne neuveriteľná žiarivosť, ktorú prepožičiava predmetom: „Retiazku je možné jednoducho obrúsiť alebo zaleštiť, no povrch a fazety vytvorené diamantom na nej dokážu vytvoriť zrkadlovo žiarivý lesk, ktorý je dnes veľmi vyhľadávaný najmä v arabských krajinách a v Indii.“ Spoločnosť Faimond bola založená v roku 1976 vďaka podnikateľskej vízii Gianluigiho Dal Lago. „V tých rokoch bol na trhu dopyt po takomto druhu opracovania“, vysvetľuje zakladateľ spoločnosti. „Všetky fazety však boli vyrábané ručne pomocou držadla a rydla. Opracovanie trvalo, samozrejme, veľmi dlho. V určitom momente vzrástla potreba opracovania obrobkov, ktorých ručné spracovanie by bolo náročné, a tým sa otvoril priestor na využívanie strojov. Industrializácia tiež prispela k zvýšeniu výrobných objemov, a to exponenciálnym tempom: ak sme dokázali ručne opracovať 100 – 200 g materiálu denne, po zavedení nástrojov sme dosiahli nárast až na 1 000 kg za deň.“ Vďaka tomu dokázala spoločnosť Faimond premeniť túto potrebu na trhu na obchodnú príležitosť. „Koncom 70. rokov dvadsiateho storočia zažilo odvetvie výroby šperkov skutočnú priemyselnú revolúciu. Dokázali sme, napríklad, po prvýkrát vyrobiť retiazku s vygravírovanou hviezdou, pričom predtým sme videli iba lesklé retiazky. V súčasnosti sa tomuto typu opracovania venuje v Taliansku iba niekoľko firiem, no nesmieme zabúdať, že ide o veľmi úzke odvetvie.“

ZLADENÉ S MÓDNYMI TRENDMI

Ako pri všetkých činnostiach súvisiacich s módou je aj výroba šperkov ovplyvňovaná trendmi a kolekciami, a musí preto investovať do inovácií, ktoré sú dôležitým a nevyhnutným faktorom. „Vyrábame stroje, ktorých prevádzka je možná po jednom alebo dvoch rokoch plánovania a ktoré sú zastarané už po 8 až 12 mesiacoch. Dôvodom je fakt, že dizajn sa neustále vyvíja a mení, a nie to, že je daná technológia zastaraná. Dizajn sa môže meniť, no stroje na obrábanie diamantom sú veľmi často robené na zákazku, aby sa dokonale prispôsobili opracovaniu konkrétnych súčastí“, zdôrazňuje Andrea Dal Lago. Nesmieme pritom zabúdať na krízu, ktorá v posledných rokoch ovplyvnila aj šperkárstvo: „V súčasnosti sa 95 % našich výrobkov exportuje do zahraničia: Čína, India, Indonézia, Rusko, arabské krajiny... všetko potenciálne veľké trhy, na ktoré je však problematické preniknúť. Musíme sa tiež brániť pred tými, ktorí kopírujú všetko, čo vyrobíme, ako sú Turecko, Kórea a Čína. Pre nás je kľúčové využívať pokročilé technológie, pretože aj keď nám rozvíjajúce sa krajiny dokážu konkurovať v oblasti cien, nedokážu momentálne dosiahnuť revolučné riešenia, ktoré poskytujeme my. Naše dominantné postavenie je výsledkom našej vynaliezavosti, zručnosti a kreativity a tí, ktorí nás kopírujú, potrebujú celé tímy zamestnancov na zmontovanie produktu podobného nášmu, ktorého skonštruovanie zvládne u nás jeden z našich inžinierov. Je to veľmi náročná úloha a sme rozhodnutí v nej uspieť. Pomocou našej kvality.“

OD NÁPADU AŽ PO HOTOVÝ VÝROBOK

Najnovším prírastkom do sortimentu firmy Faimond, ktorá už má 27 patentov, je stroj na obrábanie diamantmi Astra, pomocou ktorého môžeme vytvárať fazety na povrchoch zaoblených predmetov a otvorov. Je vybavený číslicovou riadiacou jednotkou FANUC. „Spoločnosť FANUC poznáme už dlho. Jej názov je symbolom kvality a spoľahlivosti“, hovorí Gianluigi Dal Lago. „Doteraz sme ešte nikdy nevyužívali ich technológiu, 
no teraz zákazníci vyžadujú čoraz komplexnejšie metódy opracovania a mať oporu v partnerovi, akým je
FANUC, sa pre nás stalo veľmi dôležitým.“ Výsledkom prvej spolupráce medzi firmami Faimond a FANUC bola implementácia špeciálneho stroja radu FT, vysoko produktívnej obrábacej linky so 4 viacbodovými hlavami, vyrobenej na zákazku.

Partnerstvo založené na spoločnej túžbe prekonávať výzvy: projekt sme premenili na skutočnosť už za niekoľko mesiacov a stroj bol uvedený do prevádzky bez problémov a porúch. Potom bola vytvorená pracovná oblasť na lisovanie a kontrolu kvality obrobkov (obrobky sa vložia pomocou antropomorfného robota, vyrazia a premerajú a zároveň sa pomocou vizuálnej kontroly vytriedia dobré a zlé kusy). Všetko pomocou zariadení značky FANUC. Ako sme už spomenuli, dokonalým riešením, ktoré vzišlo z tohto partnerstva, je Astra, stroj na obrábanie diamantom, ktorý je charakteristický svojou schopnosťou opracovať guľôčky, perly a dokonca aj otvory. „Tento stroj je odpoveďou na potrebu súvislého obrábania: nehovoríme pri ňom o hodinových, ale skôr týždenných až mesačných cykloch. Nemalo by dôjsť k problémom s jeho vypínaním ani zapínaním, ani počas obrábacích cyklov bez dozoru obsluhy. Výpadky výroby nie sú prípustné, pretože prísť o jeden deň práce znamená byť vydaný na milosť kolísajúcim cenám zlata. Potrebovali sme to najlepšie, preto sme sa rozhodli pre číslicovú riadiacu jednotku FANUC.“ Systém CNC značky FANUC nám tiež pomohol zvýšiť kvalitu finálneho výrobku a produktivitu stroja tým, že nám umožnil ušetriť až pol sekundy pri každom obrobenom komponente s časom cyklu 6 sekúnd. Rozmery obrobkov sa pohybujú v rozsahu 4 až 6 mm.

NEKONEČNÝ RAD VÝZIEV 

Faimond konvertoval všetok softvérový jazyk vo svojich strojoch, aby ho prispôsobil systému CNC radu 0i-MD od spoločnosti FANUC. „Výzvou pre nás bolo posunúť implementovaný projekt na novú úroveň a zopakovať ho na číslicovej riadiacej jednotke značky FANUC.“ Spoluprácou medzi inžiniermi z firmy FANUC a Faimond dosahujeme zlepšenie výkonu stroja vďaka výkonu elektroniky systému CNC od spoločnosti FANUC. Astra dokáže pracovať až so 7 osami, 4 súčasne, a automaticky s 2 nástrojmi, a zároveň dokáže obrábať vo zvislom aj vodorovnom smere. Keďže je tento typ mikroobrábania výnimočný najmä svojou presnosťou, os musí byť z mechanického hľadiska veľmi pevná (teda bez vibrácií) a musí byť správnym spôsobom ovládaná. Využili sme 100 % potenciálu ukrytého v systéme CNC od spoločnosti FANUC a pri vývoji v budúcnosti (Faimond plánuje vyrobiť stroj s 11 osami) použijeme vyspelejší systém CNC od firmy FANUC.
Hlavnou výhodou, ktorú prináša spolupráca s firmou FANUC, je tiež možnosť prepojenia s jedinečným dodávateľom číslicových riadiacich jednotiek, aktivačných prvkov motorov a robotov: postupy sa tým zjednodušia a každá krajina sveta Faimond vie, že sa môže spoľahnúť na odbornú pomoc spoločnosti FANUC. V neposlednom rade je tiež veľmi dôležité, že pri spätnom získavaní úlomkov zlata sa nám podarilo dosiahnuť až 99 % efektívnosť. No spolupráca medzi firmami Faimond a FANUC je výnimočná najmä vďaka vzájomnému odhodlaniu čeliť neustále ambicióznejším výzvam: samozrejme, z technického hľadiska, ale aj hľadiska obchodného. Dal Lago na záver dodáva: „Musíme nájsť spôsob na vytvorenie produktu, ktorý je možné vyvážať do celého sveta, dokonca aj do krajín, v ktorých nie je možné predávať určité druhy technológií kvôli vojenskej bezpečnosti alebo embargám.“