M-900iB/700

Manipulácia s ťažkými predmetmi

Tento 6-osový model je veľký zdvíhač, ktorý taktiež disponuje štedrým pracovným priestorom. Zvládne manipuláciu s až 700 kg a ideálne sa hodí na zdvíhanie a vykladanie ťažkých nákladov a obsluhu strojov v kovospracujúcom, automobilovom a stavebnom priemysle. Vďaka svojej vysokej stabilite sa taktiež hodí na využitie pri použití konštantnej sily.

OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

2832 mm

NOSNOSŤ

700 kg

Prevziať údajový hárok

Výhody

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Získajte viac z vášho priemyselného robota so zákazkovým príslušenstvom FANUC a voliteľným softvérom, ako napríklad SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Urobte váš robot inteligentnejším a schopným sám zlepšovať produktivitu pomocou jedinečného ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné funkcie videnia FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii pokročilej technológie s ovládačom FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Nájdite náš špecializovaný rad riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze