Gezinmeyi Al

Önde gelen Alman işleme şirketi GROB, standart olarak FANUC 30i-B CNC'leri kullanmaya başladı

Görev:
En son teknoloji FANUC CNC’lere geçerek dünyaca tanınmış işleme merkezleri portföyünü optimize etmek.

Çözüm:
Denenmiş ve test edilmiş G serisi işleme merkezlerine güçlü FANUC 30i-B CNC entegre edilmesi. GROB bunu yaparken en son ürün serisinin sınırlarını zorladı. FANUC'un etkileyici CNC seçenekleri, GROB'un işleme merkezlerinin tam potansiyelinde çalışmasını sağlıyor. 

Sonuç:
Yeni CNC seçenekleri serisi sayesinde artırılmış verimlilik.


Evrensel işlemede kolaylık

Tüm Dünya İçin Evrensel İşleme Merkezleri

GROB'un çıkardığı G serisi de FANUC'un gelişmiş 30i-B CNC'si ile birlikte kullanıma hazırdır.

GROB'un yıllardır otomobil endüstrisine ilişkin sistem sektöründe küresel bir oyuncu olduğu bilinen bir gerçektir. Aynı süre zarfında, genel merkezi Almanya'nın Mindelheim şehrinde bulunan şirket, evrensel işleme merkezleriyle dünya pazarını ele geçirmeye başlamıştır: Çin'in Dalian şehrindeki imalat fabrikasında başarılı G350 ve G550 modellerinin Asya sürümleri imal edilmektedir. Ayrıca GROB, bu genel işleme merkezlerini FANUC kontrolleriyle birlikte sunmaktadır.

GROB adı beceri ve güvenilirlik anlamına gelir. Bu aynı zamanda EMO 2007'de ilk kez görücüye çıkarılan 5 eksenli işleme merkezleri için de geçerlidir. Bu seri sürekli gelişmiştir: G350'den bir yıl sonra, söz konusu makine imalatçısı bu modelin daha büyüğü olan G550'yi piyasaya sürdü ve akabinde tamamen hidroliksiz bir işleme merkezi ile birlikte 5 eksenli genel frezeleme-tornalama işleme merkezi olan G550T pazardaki yerlerini aldı. EMO 2012'den itibaren G750, şirketin evrensel makine serisindeki en gelişmiş ürün oldu. Ayrıca şirket, sistem sektörüne kıyasla farklı bağlantılar gerektiren uluslararası ağını genişletmeye devam etmektedir. Asya bu açıdan önemli bir rol oynamaktadır. GROB, Pekin ve Şangay'da yer alan servis ve satış noktalarına ek olarak Temmuz 2012'de diğer ürünler arasında evrensel makinelerin Asya sürümlerinin imal edildiği Dalian'daki imalat tesisini açtı.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

Şirket, Dalian'da GA makinelerini imal etme kararına paralel olarak genel makinelerine yeni FANUC kontrolleri sağlamaya karar vermiştir. Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için Uluslararası Evrensel Makineler Departmanı Müdürü Alexander Attenberger, işbirliğinin sadece Asya makineleriyle kısıtlı olmadığını şu sözlerle belirtiyor: "FANUC ile 2000 yılından beri birlikte çalışıyoruz. Daha önce çalışmamız çoğunlukla sistem işimizi kapsıyordu. Şimdi ise ortaklığımızı evrensel işleme merkezlerini de içine alacak şekilde genişlettik. Bu da tüm G serisi makinelerin FANUC CNC ile birlikte kullanıma hazır olduğu anlamına gelmektedir. Doğal olarak FANUC'un Asya pazarında çok büyük bir varlığı olduğunun farkındayız, dolayısıyla hem oradaki hem de Avrupa'daki müşterilerin bizi de eş değer olarak kabul edeceğini tahmin ediyoruz, zaten geçmişte özellikle fason imalatçılardan FANUC kontrollü işleme merkezleri için aralıksız talepler almıştık.

GROB, bu talebe EMO 2013'de bir FANUC Serisi 30i-B CNC bulunan G350'yi sunarak karşılık verdi. Şirketin gelişmiş FANUC kontrollerini seçmesinin iyi bir sebebi vardır: Son otomotiv projesinde GROB, bu kontrolle iyi tecrübeleri edindi. Dolayısıyla şirketin lider kadrosu da genel işleme merkezlerinde kontrollerin en yüksek performans sınıfını kullanmaya karar verdi. Alexander Attenberger sözlerine şöyle devam ediyor: "Kapsamlı mekanik özelliklerde sınırları zorluyoruz. Dolayısıyla tek tedarikçinin türünün en iyi kontrolünü seçmek de mantıklıdır. Sonuçta makine performansının tam olarak uygulanmasını sağlayan arayüzün kendisidir. Müşterilerimize kesinlikle sunmak istediğimiz bir işlev olan tek NC komut satırında tam 6 eksen programlama seçimi dahil, FANUC 30i-B CNC ihtiyaç duyulan için tüm seçenekleri sağlamaktadır. Ayrıca müşteriler tarafından sürekli olarak övülen FANUC CNC'lerin ve sürücülerin güvenilirliği, bu ortak lehinde karar vermeyi kolaylaştırdı."

Kullanılan FANUC ürünleri