Gezinmeyi Al

Seal Maker, FANUC CNC'lerini kullanarak işe özel plastik çözümleri oluşturuyor  

Görev:
Esasen metal işleri için tasarlanmış olan makineleri kullanmaktan tatmin olmayan uzman conta üreticisi Seal Maker, kendi makinesini geliştirme çalışmalarına başladı.

Çözüm:
Uzun süreden beri iş ortağı olan FANUC ile birlikte çalışan Seal Maker, özel olarak plastik işleme için tasarlanmış bir makine geliştirdi. Makinenin kalbinde FANUC Serisi 0i-TD CNC kontrolü bulunmaktadır. Plastikleri işlemede kullanılan kuvvetlerin daha düşük olması ve malzeme yapısının hafif olması nedeniyle makinelerde daha küçük, daha etkin FANUC sürücü motorları da kullanıldı.

Sonuç:
MDA Hindistan 2009'da Seal Maker 500e modelini tanıttı. O tarihten itibaren 120'den fazla makine üretildi. Yelpazesini daha da genişleten Seal Maker ayrıca sonraki makinelerinde FANUC'un Seri 0i-TF kontrolünü de kullandı. Çok geniş bir seçenek yelpazesi ve ek özellikler sunan FANUC CNC'ler, imalatçılara plastik işlemede son derece yüksek bir esneklik sağlamaktadır.


FANUC CNC'ler onay damgası alıyor

Doğru Contayı Üretmenin Hızlı ve Esnek Yolu

Seal Maker yeni tasarlanmış, sipariş üzerine yapılmış, conta üretiminde kullanılmak üzere bir torna makinesi kullanıma sunmuştur

İşlenen contalar sadece onarım ve bakım görevleri için gerekli değildir, ayrıca OEM tedarikçileri arasında artarak önem kazanmaktadır. Bu artan kabul, yazılım ve torna makinesinin materyallerle en iyi şekilde eşleştiği üretim sistemleri ile oluşur ve ekonomik çözüm sağlar. Seal Maker tarafından geliştirilen, FANUC CNC ve sürücü teknolojisi ile donatılan SML 500e makinesi ile bu koşullar mükemmel bir şekilde sağlanır.

Conta teknolojisi son derece çeşitlidir. Pazarda yaklaşık milyonlarca mevcut olan ünite boyutlarının yanı sıra çok çeşitli şekil ve materyaller de mevcuttur. Dolayısıyla, üretim işlemleri de çeşitlidir. Enjeksiyon kalıbını içeren geleneksel conta üretimine ek olarak üreticiler, işlemeyi kapsayan ve tornalama teknolojisinden yararlanan sistemleri gittikçe daha sık kullanıyor.

Avusturya'daki Pöttelsdorf şehrinde kurulan Seal Maker GmbH, kısa çubuklar ve boruların yanı sıra bu ürünlerin rötuşunu yapan makine sistemleri geliştirme, üretme ve satma konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Seal Maker'ın Genel Müdür ve sahibi Johann Glocknitzer şu açıklamaları yapıyor: "Enjeksiyon kalıbı ile geleneksel conta imalatından farklı olarak sistemimiz küçük ve orta ünite boyutları için verimli bir üretim sunmaktadır. Özel boyutların ve özel profillerin imalatı işleme yöntemi kullanılarak da yapılabilir."

Seal Maker'ın başarı formülü: "Yarı işlenmiş materyal + torna = conta". Bu sayede mevcut ürün yelpazemiz en az 30 farklı materyalden oluşur ve yarı işlenmiş ürünlerin teslimatı satışların %55'ini oluşturur. Genel olarak sistemin başka bir dayanak noktası ise işleme makineleridir; bunlar, Seal Maker'ın satışlarına %25 oranında katkı sağlar. Johann Glocknitzer durumu şöyle açıklamaktadır: Satışların kalan %20'lik kısmını şirketin kendi conta satışları oluşturmaktadır, yani "eskiden beri bizden yarı işlenmiş ürünler ve makineler tedarik etmekte olan müşterilerimiz için yalnızca yedek olması" hedeflenmektedir. Glocknitzer hiçbir zaman şirketinin bir conta tedarikçisi olduğunu düşünmemiştir, bunun yerine şirketini conta sektörü için bir hizmet sağlayıcı olarak tanımlamaktadır. Üretim hizmetin bir parçasıdır, Johann Glocknitzer için bu yüksek öncelikli bir durumdur: "Müşterilerimizin çoğu yalnızca küçük makineler kullanıyor veya bir süre sonra üretim kapasiteleri yeterli olmuyor. Müşterilerimiz için daha geniş boyutlar ve daha büyük ünite boyutları üretmek istiyoruz."

Bu hizmetten edinilen deneyim şirkete iki açıdan yarar sağlar. Birincisi, müşteri bağlılığını güçlendirir; ikincisi, yazılıma ve makine mühendisliğine aktarılabilecek paha biçilemez bir uzmanlık kazandırır. Yakın zamana kadar, Seal Maker'ın makine çeşitliliği, farklı boyutlardaki altı modelden ve dış çapı maksimum 720 mm'ye kadar olan contalar üretebilen ekipmandan oluşmaktaydı. Seal Maker, üçüncü taraf imalatçılardan aldığı bu tornaları conta üretiminde özel gereksinimlere uygun olarak değiştirmekte ve bunları kendi SML yazılımı, takımları, tutucuları, vakum ağzı sistemi ve talaş öğütücüsünde kullanmaktadır. Ayrıca şirket bu SML makineleri için bakım ve onarım hizmeti sunmanın yanı sıra uygulamalı eğitim de vermektedir.

Ancak Johann Glocknitzer, bu makinelerden hâlâ memnun değildi. Gerçekte metal işleme için tasarlanan tornalar, bir şekilde conta imalatında kullanılmak için büyüktü. İşte bu nedenle Seal Maker'ın CNC geliştirme departmanı, aslında plastik işleme için tasarlanmış olan "kendi" üretim sistemini düşünmeye başladı. Bu gereksinim yalnızca teknik optimizasyon için değil, aynı zamanda bu fikrin somut bir proje olabilmesini sağlayacak daha ekonomik makinelere sahip olabilmeye yönelikti. Sonuç: MDA India 2009'da Seal Maker; son yıllardaki tüm deneyimini yansıttığı, kendi makine serisinin ilk modeli olan SML 500e'yi öne çıkardı. Bugün pazarda bu modelde 120'yi aşkın makine oluşturulmuştur ve başarıyla kurulmuştur.

Kontrol ve sürücü sağlayan iş ortağı olarak CNC uzmanı FANUC, geliştiricilere yardımcı olmaya hazırdı. İlk CNC tornasını satın aldığı günden bu yana Seal Maker, FANUC ile birlikte çalışmaktadır. Bu makine FANUC kontrolü ile donatılmıştır ve şirketin kendi yazılım geliştirmesinin temeli olarak kullanılmıştır. Sonradan satın alınan makineler de FANUC CNC ile donatılmıştır. 2004 ve 2007 yılları arasında Seal Maker müşterinin isteği üzerine makinelerinde diğer kontrolleri de kullandı ancak Johann Glocknitzer bundan memnun değildi. Bu durumu şöyle ifade ediyor: "Aslında işe yaradı ancak kullanıcılar, çalışma uygunluğu ve genel olarak programların kullanıcı dostu olarak sunulması açısından bazı eksiklikleri kabul etmek zorundaydı. Dahası, yerel hizmet ile ilgili sorunlar vardı. Bu bağlamda, conta teknolojisi uzmanları olarak biz, kontrol imalatçılarımızın desteğine güveniriz. FANUC bize optimum desteği sağladığından sistemlerimizi yalnızca FANUC ile donatmaktayız.

Şu anda SML 500e'de FANUC 0i-TD Serisi CNC kontrolü kullanılmaktadır ancak yakın zamanda 0i-TF Serisi ile değiştirilecektir. SML 500e, plastik işlemede düşük kuvvetler için ideal olduğundan ve hafif yapılı olarak tasarlandığından daha küçük ve verimli sürücü motorları kullanılabiliyordu. SML 500e'nin ana fener mili 3,7 kW (S1) / 5,5 kW (S2) motor ile çalıştırılır ve benzer makinelere ve tipik 11 kW (S1) / 15 kW (S2) (11/15kW) motorlara kıyasla önemli oranda daha fazla enerji verimliliği sağlar. X ve Z ekseni 1 kW motorlarla çalıştırılır.

Geliştirme aşamasında, makinenin doğruluklarının son teknoloji ile uyumluluğunu sağlamak için de gereken önem verilmiştir. Yüksek oranda hassas güdüm sistemi sayesinde binli aralıklarda doğruluk garantidir. Ayrıca özel ölçüm cihazı kullanan makinelerde de onaylanmıştır.

Tüm SML sistemi, Seal Maker tarafından geliştirilmiş CAD/CAM yazılıma da sahiptir. Bu, sistem tarafından sağlanan PC'de yüklüdür. Kullanıcı, burada sağlanan 200'ü aşkın standart hale getirilmiş conta arasından seçim yapabilir. Saniyeler içerisinde yazılım tamamen otomatik bir şekilde takım seçimi de dahil olmak üzere tüm CNC programını oluşturur. Eş zamanlı olarak, teknik açıdan kusursuz bir conta oluşturmak için çeşitli veri sayfaları ve tolerans önerileri de oluşturulur. Bu, makinede programlamaya artık gerekli olmayacağından dolayı makine kurulurken zamandan tasarruf edilebilmesini garantiler.

Ayrı ayrı uygun hale getirilebilen Seal Maker yazılımının standart profillerine ek olarak, conta imalatçıları tarafından FANUC'un isteğe bağlı atölye programlama arayüzü olan Manuel Guide i kullanılabilir. Bu, makinede özel profillerin hızlı ve kolay bir şekilde programlanabilmesine olanak tanır. SML 500e'de mevcut olan 0i-TD kontrol modeli için Dual Check Safety güvenlik fonksiyonu da kullanılır. Bu güvenlik fonksiyonu, geçerli uluslararası güvenlik standartları ile uyumludur ve güvenliğin önemli olduğu makine alanlarını izler. Sonuçta operatörün ve makinenin güvende olmasını sağlar.

Johann Glocknitzer, kontrol ve sürücü teknolojisi konusunda FANUC'un doğru bir iş ortağı olduğunu düşünüyor. Bunu şu şekilde vurguluyor: "FANUC ile birkaç yıldır başarılı işler çıkarıyoruz ve CNC kontrolleri konusunda yüksek güvenilirliğe ve ürün kalitesine sahip olduğuna inanıyoruz." Makine sistemlerimizi geliştirme aşamalarında rekabetçi FANUC makineleri çalışanları, ekibimize yol göstermeye ve kaynaklar konusunda yardımcı olmaya hazırdı, bu nedenle gelecekte de birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Makine çeşitliliğimiz son birkaç yılda 2 makinenin daha eklenmesiyle genişledi. Büyük conta parçası için magazin tipi beslemeli tornalar oluşturuldu. Bunlar, ø 1850 mm'ye kadar conta üretimine olanak tanıdı. Ek olarak, çalışan takımlar (tam gelişmiş C ekseni) ve otomasyon alanlarında da geliştirmeler yapıldı. Her zaman FANUC ile yakın bir iş birliği içinde olmak, müşteriye büyük oranda değer katan makineler oluşturmak için seçeneklere sahip olmamıza olanak tanıdı.

Yüksek performanslı standart CNC

0i-Model D CNC kontrolü, kolay kullanımı ve daha önce de son derece kaliteli kontrol parçası bulunduran ilave fonksiyonları ile bilinir. Dahası, tüm 0i-Model D kontrolleri Gömülü Ethernet ile donatılmıştır ve PC tabanlı sistemlerle ağ üzerinden iletişim kurmaya en iyi şekilde hazırlanmıştır. Eklenen bir diğer özellik olarak, kontroller flash bellek kartı için PCMCIA yuvası içerir. Entegre güvenlik fonksiyonu Dual Check Safety kullanımı ile ilave avantajlar elde edilir. Bu, geçerli uluslararası güvenlik standartları ile uyumludur ve güvenliğin önemli olduğu makine alanlarını izler. FANUC operatör yazılımı Manual Guide i ile ek yarar sağlanır. Bu, iki programlama yöntemini tek bir yazılım uygulamasında birleştirir. İhtiyaçlara ve gereksinimlere bağlı olarak operatör, diyalog programlama ile geleneksel DIN ISO programlama arasında seçim yapabilir. Zaten mevcut olan programlar, gelecekte de kullanılabilir ve hatta geliştirilebilir. Alt rutinler ve takım ofsetleri için PC yazılım uygulaması olan FANUC Program Aktarım Aracı da mevcuttur. CNC ile veri değişimi Ethernet bağlantısıyla yapılır.

Başarılı ve dünya çapında hizmet

Seal Maker yüksek kaliteli yarı işlenmiş ürünlerin, CNC tornaların ve tüm sektörlerde kullanılan contaların dünya çapında aktif olarak faaliyet gösteren imalatçısıdır. 1997 yılında kurulduğu günden itibaren Seal Maker, olağanüstü bir başarıyla büyüdü ve şimdi tüm kıtalarda 60'tan fazla ülkeden şirketin bulunduğu bir müşteri tabanına sahip. İmal ettiği ürünlerde kalite garantisinin yanı sıra Seal Maker; hizmeti, özel çözümler üretme konusundaki esnekliği, kısa geri dönüş süreleri ve sipariş işlemedeki güvenilirliği ile kendine has gücünü ortaya koymaktadır. Şu anda şirket, Pöttelsdorf (Burgenland/Avusturya) şehrindeki genel merkezinde yaklaşık 100 çalışana sahiptir ve 2014 yılında 14 milyon Euro değerinde satış yapmıştır. Avusturya'daki grup iştirakleri, Avusturya'daki (Kapfenberg ve Linz) ve Güneydoğu Asya için Singapur'daki bölgesel pazarlardan sorumludur.