Her şey, Malzeme Kuvveti alanında Profesör olan Kurt Berglund'un 2000'lerin ilk on yılında Christer Larsson ile tanışmasıyla başladı. 1970'lerden beri basınç tankları için ürün geliştirme ve üretim alanlarında çalışmakta olan Kurt, RCN'nin robot otomasyonu konusundaki deneyiminin yardımıyla bu sürecin daha verimli hale getirilebileceğini düşündü. Bunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra RCN şimdi, Avrupa ve Asya'da basınç tankı üretimine yönelik üç tesisin teslimatını yaptı.
Bu alanda bir uzman olan Profesör Kurt Berglund, bu projenin pazar açısından ne anlama geldiğini şöyle açıklıyor:
Bildiğimiz kadarıyla konuyla ilgili kendi araştırmalarınıza daha 70'lerde başlamıştınız, bu konu neden bu kadar ilginizi çekti?
Hem sert hem de deforme olabilir gövdelerin mekaniği hep ilgimi çekmiştir. Bunun temelleri ben daha çocukken atılmıştı. Kardeşimle birlikte tahta ve çelikten eşyalar tasarlamayı ve inşa etmeyi çok severdik. Bazen başarılı, bazense başarısız olduk.
KTH’de doktora çalışmamı yaparken danışmanım görünür iç yapısı bulunan malzemeler alanındaki ilgimi canlandırmayı başardı. Bu tür malzemelere örnek olarak giber kompozitler verilebilir. Bunun gibi bir ürünü tasarlamanın sağlayacağı olanakların yanı sıra, malzemeyi buna göre uyarlamayla da ilgileniyordum.
Sizin bakış açısından projenin anlamı neydi ve gelişmekte olan pazarı nasıl etkileyebilirdi?
Sanırım aslında bizim CCT (Uyumlu Kompozit Tank) tanklarımızı kastediyorsunuz. CNG'nin (Sıkıştırılmış Doğalgaz) dezavantajı gazın enerji yoğunluğunun, sıvı benzine veya dizele kıyasla daha düşük olması nedeniyle doğalgaz/biyogaz için benzine veya dizele göre 3 ila 3,5 kat daha fazla tank hacmi gerekmesidir. Bu tür geniş hacimlerin "kaynaklı tüpler" biçiminde normal araçlara yüklenmesi o kadar kolay değildir. Üstelik bunlar çelik olduğundan çok ağırdır. Farklı tip bir tank ile araçta mevcut olan boş alanın daha optimize bir şekilde kullanılması kolaylaşır. Gerçekten büyük ölçekte gaz kullanımını sağlamak istiyorsak bence bu bir zorunluluk.
Bitmiş bir ürünü RCN ile birlikte ortaya çıkarma süreci nasıl gitti?
RCN ile uzun süredir işbirliği yapıyoruz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Birbirimizin güçlü ve zayıf yönlerini bildiğimizden ve her seferinde baştan başlamak zorunda kalmadığımızdan uzun süreli işbirliklerini seviyorum.
Bu tür ileri seviye bir kurulumu tasarlamak ve geliştirmek için büyük miktarda bilgi, iyi ürünler ve çok iyi bir işbirliğinin yanı sıra herkesin birbirine %100 güvenmesi gerekiyor. Christer Larsson, işte bu nedenle FANUC’un en açık seçim olduğunu belirtiyor. FANUC, müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi bir şekilde dinliyor ve anlıyor. Ürünlerinin iyi olmasının yanı sıra FANUC’un son derece uzman personeli bize deneyim ve eğitim olanağı sağlıyor.
FANUC'da İskandinavya bölgesi Satış Müdürü olan Dennis Librell, çözümün kendisi son derece eşsiz olduğundan hangi robotun gerekli olduğunu bilmenin çok zor olduğunu söylüyor. Kurulum için mekanik istikrar, birkaç robot arasında koordineli hareketler ve yüksek performanslı bir kontrol sistemi gerekiyor. R-2000 ve M-900 serisindeki robotlar seçildi.
30 yıllık serbest çalışma hayatımda, FANUC İskandinavya kadar güvenilir ve akıllı bir tedarikçiyle hiç çalışmadım. Christer Larsson, iyi kişisel ilişkilerin ve iyi ürünlerin bir araya gelmesinin son derece değerli olduğunu söylüyor.
RCN, basınçlı tanklara olan talebin sadece Avrupa’da değil tüm dünyada önemli ölçüde artacağını düşünüyor. Yeni ürün teknolojisi, gelecekte basınçlı tankların üretiminin çok daha uygun maliyetle yapılmasını sağlayarak daha ucuz bir son ürün elde edilmesine olanak tanıyacak. RCN, projenin gelecekteki aşamalarında FANUC ürünlerini kullanmanın yanı sıra bu mükemmel işbirliğini daha da geliştirmenin yollarını arıyor.