PANEL iH Pro



FANUC PANEL iH Pro mit 21.5 Zoll Breitbild-LCD. Das neue Display der iHMI Serie ist mit einem Full-HD Display ausgestattet und kann mehrere Informationen zur gleichen Zeit anzeigen. Die Bediener können das Handbuch und den Bedienbildschirm zeitgleich anzeigen lassen und haben so alle Informationen im Überblick, ohne zwischen den Bildschirmen zu wechseln. Der leistungsstarke Intel Core i5 Prozessor bietet die Möglichkeit, mehrere Softwareandwendungen, wie anspruchsvolle 3D Simulationen, parallel auf dem PANEL iH Pro durchzuführen. Teileprogramme können einfach und ohne Bearbeitung geprüft und verbessert werden.

Entwickelt für maximale Benutzerfreundlichkeit

Das neue FANUC PANEL iH Pro mit Breitbild-LCD unterstützt sowohl Hoch- als auch Querformat. Da die Hardware-Tastatur und das Bedienfeld nicht notwendig sind, wird die Anzahl der Komponenten dadurch verringert. Das FANUC PANEL iH Pro ist ausgestattet mit einem präzisen, kapazitiven Touch Screen, der eine hervorragende Bedienbarkeit und eine Smartphoneähnliche, intuitive Bedienung ermöglicht.