LR Mate 200iD/7C

voor cleanroom- en voedseltoepassingen

Deze compacte, multifunctionele robot met zes assen is gebouwd voor schone ruimtes en omgevingen in de voedingsmiddelensector, en werd ontworpen voor maximale properheid. Dit model is uiterst gemakkelijk te integreren en ook beschikbaar met tal van opties waaronder geïntegreerde intelligente (vision & force) functionaliteit.

AANTAL ASSEN

6

WERKBEREIK

717 mm

PAYLOAD

7 kg

Datasheet downloaden

Opvallende kenmerken

Nieuwe R-30iB controller voor FANUC-robots

  • Compact en stapelbaar
  • Zeer intelligente iPendant Touch
  • Maximale energiebesparing
  • Verbeterde productiviteit
LEES ALLES OVER DE ROBOTCONTROLLERS VAN FANUC

Oneindig veel mogelijkheden

Haal nog meer uit uw industriële robot dankzij op maat gemaakte FANUC-accessoires en software opties zoals de iRPickTool of de DCS-veiligheidssoftware. Of maak uw robot pas echt intelligent met de unieke Learning Vibration Control die uw productiviteit geheel uit zichzelf verbetert.

Gemak

Meer gemak met iPendant Touch

Intelligentie

Ontdek de slimme zichtfuncties van FANUC

Interface

Lees meer over de FANUC R-30iB-controller
, geavanceerde technologie van een nieuwe generatie

Beweging

Bekijk onze speciale reeks oplossingen voor verbeterde beweging

Veiligheid

Met onze slimme veiligheidsvoorzieningen bespaart u ruimte en geld